Motion Control - ElmoMC
ExtrIQ,用于严酷环境的伺服解决方案

Elmo 公司 ExtrIQ 系列是标准的“即买即用”型运动控制产品,设计、验证、生产和测试都针对极端环境下的实际应用进行特殊处理,确保产品的
耐用性和可靠性。

ExtrIQ 系列结合了 Elmo 另两个系列产品的核心优点:SimplIQ 系列驱动器的成熟经验和 Gold 系列产品的“一流品质”。

除了对极端 环境的出色耐受性,ExtrIQ 系列产品在伺服性能、外形尺寸、工作效率、EMI 干扰和伺服需求响应性 等方面均展现出一流品质。产品耐用性经过极端气候条件的严格考验,完全符合 EMC 和安全标准。

匹配电源 ELP-30

数字化伺服驱动器
ExtrIQ、SimplIQ 伺服产品核心价值
(成熟经验,一流伺服性能)

ExtrIQ、Gold伺服产品核心价值
(更宽的伺服带宽,支持所有反馈类型,EtherCAT)
“适应任何恶劣天气”的伺服驱动器
作为一款具备极致耐受性的解决方案,ExtrIQ 适用于各种需要在极端自然环境下进行运动控制应用,满足系统对高可靠性和卓越伺服性能的要求。例如:
  • 全球各地的极端室外工作环境,高温、冷温、降雪、冰冻、沙漠、潮湿、大风、
  • AGV,自动导航运输工具,陆地、空中、海上
  • 地面移动
  • 航海
  • 航空
  • 实验室自动化
  • 航天
  • 深海石油提炼
  • 无人运输工具
  • 卫星通信
  • 极地钻探
top

Elmo 公司 ExtrIQ 伺服驱动器不仅经久耐用而且性能出众,面对严酷自然环境下的任何运动控制挑战都能做到游刃有余:

  • 从复杂的多轴运动控制到极端苛刻的伺服需求,随时随地应对自如
  • 先进的性能,极高的精度
  • 迅捷的响应时间和无与伦比的运行速度
  • 收获超凡成果

 

 我们可以满足任何需求:

  • 任何电机:单轴、多轴;任何行程、任何精度;中央集中控制。
  • 任何伺服器:统一开发环境,统一控制应用。无论伺服器的外形尺寸、运动模式和功率性能如何变化,都能灵活应对。
  • 任何功率:10 - 65,000瓦,功率时刻持续稳定
  • 任何电流:1 - 600 安
  • 任何电压:交流、直流、市电直接供电
  • 任何反馈:支持不同设备制造商提供的各种工业反馈类型。
  • 任何电机:交流、线性、直驱、龙门、平面、步进……
  • 任何环境:支持温度 -40°C 至 70°C、振幅 0 至 14GRMS、
    海拔 -400 至 12,000 米范围内的任何工作环境。
  • 任何安装位置:超微型、超固型、超效型
top
ExtrIQ 耐用性

ExtrIQ 系列产品的设计、制作和测试都针对极端自然条件进行特殊处理。产品耐受性均在最严酷的环境下经过严格检验、验证和测试,电磁干扰和安全标准远超传统产品、甚至军用 STD 标准。

环境工作温度范围
工作条件: -40°C 至 70°C。
热冲击
运行: -40°C 到 +70°C,工作 3 分钟
海拔
非运行: 无限制。
工作条件: -1,000 至 510,000英尺
相对湿度
非运行: 相对湿度不高于 95%,35°C 不结露
工作条件: 相对湿度不高于 95%,25°C 不结露;相对湿度不高于 90%,42°C 不结露
振动
工作条件: 20 Hz –2000 Hz, 14.6 grms
机械冲击
非运行: ±40g 半正弦,11 毫秒,每方向 3 次(共 18 次)
工作条件: ±20g 半正弦,11 毫秒,每方向 3 次(共 18 次)
 
top