Motion Control - ElmoMC

用于伺服电机的 Gold 系列伺服驱动器

适用于现代工业自动化领域的复杂伺服驱动器

统一解决方案,适用任何应用:Elmo 公司 Gold 系列伺服驱动器,就是我们为您推荐的工业自动化运动控制解决方案。Gold 系列产品元件的分布式智能、协同性和丰富的伺服驱动功能将帮助您轻松建立运动控制系统,满足自动化应用需求,并同任意伺服电机搭配使用。产品操作的简洁性在每一个元件和整个系统上都体现得淋漓尽致。创新性的统一软件环境为所有产品单元和伺服电机均预留了接口,确保最出色的性能表现。

每款 Gold 系列伺服驱动器产品都是 Elmo 迄今最佳运动控制解决方案的杰出代表,专为满足日趋复杂的工业自动化应用需求而设计。与此同时,产品依旧坚持 Elmo“小型、智能、简便”的宗旨,以便让您顺利开发设备,获得最佳的 伺服电机性能表现,并以最快的速度投放市场。

直流输入:11 至 780 VDC — 可驱动直流有刷,正弦波整流和梯形整流电机

Servo Drives for Servo Motors Gold Solo-Whistle Gold Solo Trombone Gold Whistle Gold Bell Gold Solo-Guitar Gold DC Trombone Gold DC Bell Gold-Trombone Gold DC Whistle Gold Guitar Gold-Duo Gold Drum Gold Drum HV Gold Cello Gold Tuba Gold Bassoon
特性
Gold WhistleGold Solo Whistle Gold DC-WhistleGold Duo Gold
Guitar
Gold Solo GuitarGold Cello
Gold
Trombone
Gold Solo TromboneGold DC Trombone
Gold Bell Gold DC Bell Gold Drum Gold Drum HV
供电电压范围 (VDC)
12 至 195
14 to 195
50 至 780
12 至 95
11 至 390
50 至 780
继续输出电流 (A)
1 至 20
10 至 50
8 至 22
1 至 20
1 至 15
18 至 100
35 至 100
输出功率范围 (kW)
0.08 至 1.6
1.60 至 4.10
4 至 10
0.08 至 1.6
0.08 至 1.2
2.7 至 9.6
32 至 65
安全输入 (STO)
2
2
2
2
2
2
数字输入 / 数字输出 / 模拟输入
6/2/1
6/4/1
6/4/1
6/4/1
6/4/1
6/4/1
6/4/1
电机
直流有刷、正弦、梯形
运行模式
电流、速度、位置和先进位置控制功能
命令
模拟,PWM,脉冲和方向,软件命令
反馈
增量编码器、旋转变压器、数字霍尔元件、模拟 1V ptp(正/余弦)、模拟霍尔元件、串口绝对值型编码器 (EnDAT 2.2/Biss/SSI/Panasonic/Mitutoyo/Tamagawa/Gurley - Virtual Absolute),转速仪,电位计
通信
EtherCAT:CoE/EoE/FoE,分布式时钟CANopen:DS-301, DS-305 和 DS-402, USB, RS-232
编程
SimplIQ 编程
软件
Elmo Application Studio (EAS)
程序内存
最大 32KB