Elmo Motion Control GmbH-home logo
Search
   

Die Whistle-Familie von Elmo

Kompakt genug für jeden Einbau – im Motor, in der Maschine, an der Last oder an einem beliebigen beweglichen Teil
Miniature-high density-Digital Servo Drive
elmo-diagram of machine control-motion control-drives and motors
To view in 3D,
click here

Download eDrawings - 2D CAD Viewer and 3D CAD Viewer and Publisher

Whistle 20A/100V – die Highlights

  • Intelligente Motion-Control-Technik auf Basis des innovativen SimplIQ-Kernkonzepts von Elmo
  • Höchste Leistungsdichte und perfekte Intelligenz im Kleinstformat
  • Bis zu 3,3 kW in der Spitze
  • Bis zu 20 A Dauerstrom (40 A Spitzenstrom) bei 100 VDC
  • Ausgereifte Motion-Control-Fähigkeiten
  • PCB-basiert und damit direkt in die Platine der Anwendung integrierbar
  • Nur eine einzige DC-Bus-Stromversorgung erforderlich – auch für mehrere Whistles

Der kleine Servoantrieb mit den großen Vorzügen – intelligent und höchst einfach zu handhaben.

Whistle von Elmo Motion Control ist der Name einer Serie intelligenter, digitaler Miniatur-Servoantriebe für Bürsten- und bürstenlose DC-Motoren, Linearmotoren und Voice-Coil-Aktuatoren. Der Servoantrieb in der Größe einer Streichholzschachtel wiegt gerade einmal 50 g und unterstützt bis zu 20 A Dauerstrom bei 100 VDC. Dank seiner hohen, auf Gleichstrombasis erzeugten Leistungsdichte ist er in der Lage, einen Spitzenstrom von 3.300 W und einen Dauerstrom von 1.650 W zu liefern. Als PCB-basierte Einheit garantiert das Whistle zudem einen effizienten und kostengünstigen Einbau.

Motion-Control-Technik auf Basis des SimplIQ-Kernkonzepts von Elmo

Whistle setzt auf der Motion-Control-Technik des SimpllQ-Kernkonzepts von Elmo auf und bietet damit hoch moderne Programmiermöglichkeiten, vielfältigstes Feedback, anpassungsfähige Leistungsressourcen sowie Kommunikationsunterstützung inklusive. Whistle kann im Positions-, Geschwindigkeits- und Strommodus betrieben werden und bietet dabei eine große Palette an Feeback- und I/O-Optionen. Anhand der Elmo-Software lässt sich Whistle schnell einrichten, konfigurieren, abgleichen, analysieren und programmieren.

SimpllQ (Schema im Urzeigersinn / clockwise)

Anwendungen

SimplIQ – Anwendungen der Whistle Servo-Familie

  • Robotertechnik
  • Halbleiterproduktion
  • Automatisierung in Labors
  • Montage elektronischer Bauteile
  • Entertainment
  • Werkzeugmaschinen
  • Verpackungsmaschinen
  • Holzverarbeitungsmaschinen
  • Textilmaschinen
  • Medizinische und pharmazeutische Geräte
  • Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen
  • Sortieranlagen
  • Material-Handling

Die Whistle-Familie von Elmo

Integrierte Lösungen

Solo Whistle

Bietet ein nützliches Interface zur Verbindung eines einzelnen Whistle direkt mit der Applikation.

Duo Whistle

Bietet die Leistung von zwei Whistles in einem Pack.

Trio Whistle

Bietet die Leistung von drei Whistles in einem Pack.

Whistle Evaluation Board

Das Evaluation Board für den Whistle, komplett mit Standard-Klemmenleisten für die Stromanschlüsse, D-Sub-Steckern/-Buchsen für die Signalverbindungen sowie einem kompletten Kabelsatz zur Verbindung mit dem Board.

Duett – die Kombination aus Antrieb und Motor

Ein voll integrierter, kompakter, bürstenloser DC-Servomotor mit eingebautem Whistle – einschließlich Motion-Control-Technik auf Basis des SimpllQ-Kernkonzepts von Elmo.

Kühlkörper

Optional bei hoher Beanspruchung.
Downloads:Product DrawingsWhistle