Maschinenantrieb über die Grenzen hinweg

Driving Industry 4.0 Forward

SPS Deswegen sollten Sie unseren Stand besuchen

November 26, 2019 – November 28, 2019  |  Nürnberg, Deutschland   |  Halle-4 , Stand-361

Deswegen sollten Sie unseren Stand besuchen

Eine neue Generation bei Servo-Dichte | Platinum Quartet

4 Achsen (je 5500 W) Miniatur- Bewegungsregelungs- system
Erstmalig ausgestellt @ SPS 2019

Elmo präsentiert auf der SPS unter anderem das preisgekrönte Platinum Quartet. Das extrem kleine 4-Achsen-Bewegungssteuerungssystem mit erweiterter Mehrachsfähigkeit ist mit 4 x 5 kW starken Servoantrieben sowie erweiterten Sicherheits- und Netzwerkfunktionen ausgestattet. Das Quartet-Modul wurde kürzlich mit dem MM Modern Manufacturing Award 2019 für „Innovative Produkte für die Automatisierung und Förderung intelligenter Innovation“ ausgezeichnet und von Control Engineering China als „Editors’ Choice“ für das „Beste Produkt des Jahres in der industriellen Automatisierung und Instrumentierung“ ausgezeichnet. An einer Quartet-Demo-Station an Elmos Stand werden die umfangreichen Fähigkeiten des Produkts demonstriert.

Die Grenzen des Servo überschreiten | Gold Triple Twitter (270A)

Der Gold Triple Twitter ist ein extrem leistungsstarker, ultrahochstromfähiger Servoantrieb, der die anspruchsvollsten Anwendungen der Welt antreiben soll. Als Weiterentwicklung des Gold Twitter Miniatur-Servoverstärkers ist der Triple in der Lage, bis zu 270 A (60 V) Dauerstrom mit beispielloser Effizienz und erweiterter On-Board-Funktionalität zu betreiben. Seine extreme Strombelastbarkeit und seine kompakte Form machen ihn ideal für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf bei begrenztem Platzangebot.

Bis zu 256 Bewegungsachsen | Platinum Maestro 

Die ultimative Maschinensteuerung, Platinum Maestro, ist eine mehrachsige vernetzte Bewegungssteuerung, die dazu bestimmt ist, die komplexesten Maschinen und Robotik-Anwendungen der Branche zu bedienen. Mit Netzwerkkapazität über EtherCAT oder CANopen hat Maestro bis zu 256 Achsen im Griff. Besuchen Sie unseren Stand für eine Live-Robotic-Demonstration von Maestro.

Platinum Maestro multi servo drive

Die Motion & Smart Safety Implementierungsplattform | Einführung der neuen EASII 2.7 

Besuchen Sie unseren Stand, um die weltweit führende Software zur Implementierung der Bewegungssteuerung zu erleben. Elmo Application Studio 2.7 präsentiert neue Tools und Funktionen, die Ihnen helfen, spielerisch perfekte Bewegungen zu erzeugen. Mit der neuesten Version ist die Bewegungs-Software außerdem mit einer Implementierungszentrale für die Maschinensicherheit ausgestattet.

Was ist neu?/strong>

  • Weitere Tools für die intuitive Implementierung von Single- und Multi-Achsen
  • Einrichtungs- und Überwachungs-Tools für funktionale Sicherheit
  • Erweiterte Aufzeichnungsfunktionen
  • Maestro-Konfiguration mit mehr eingebauter Robotic-Kinematik
  • Drehmoment-Drehzahl-Rechner für optimiertes Design
  • Maestro Script Manager mit C# & C++ Codegenerierung
  • und vieles mehr.
Multi Axis Motion Implementation - EASII 2.7 

16-achsige hochpräzise Pick-and-Place-Maschine für Matrizen

Angetrieben von 8 voll integrierten 5 kW-Servomodulen von Elmo, die eine kabellose Lösung in Kombination mit einer sensorlosen Kraftregelung bieten.

Zusammen mit Elmo’s Platinum Maestro Mehrachssteuerung, die die 21 Achsen über EtherCAT @ 500 ms Zyklus koordiniert, wird eine Bandbreite von 4 kHz für Hochdurchsatz-Die-Bonding erreicht.

sc-s

Wafer-Testgeräte überschreiten Grenzen durch Servotechnik

Ein führender Hersteller von Präzisionstechnologien für die Halbleiterindustrie entwickelt nun ein fortschrittliches Wafer-Testgerät für die hochautomatisierte Waferprüfung mit hohem Durchsatz.

Meet Us - Landing pages

  • Hidden
  • Hidden
  • * Optional
  • By submitting this form, you confirm that you have reviewed and agree with our Terms of use and Privacy Policy (as may be in effect occasionally)

*When you do not grant consent, we will not be able to use your personal data and we might not be able to provide you with the services needed, but will not in any event be detrimental to you. You can find out more about our commitments to the protection of your personal data by consulting our “Privacy policy” which is available on our website or by contacting us at dataprotection@elmomc.com.

You can withdraw or change your consent at any time by contacting dataprotection@elmomc.com. Please note that all processing of your personal data will cease once you have withdrawn consent, other than where this is required by law, but this will not affect any personal data that has already been processed prior to this point.