PORTIAMO LE MACCHINE OLTRE I LIMITI
Driving Industry 4.0 Forward
SPS Smart Production Solutions 2019
November 26, 2019 – November 28, 2019 | Nuremberg, Germany | Hall-4 , Stand-361
ECCO PERCHE’ DOVRESTI FERMARTI AL NOSTRO STAND
A New Generation In Servo Density | Platinum Quartet
Motion Controller | 4 servo drive da 5500W – Sistema di Controllo del Movimento in Miniatura
Esposto per la prima volta @ SPS 2019
Tra i suoi prodotti esposti a SPS, Elmo presenterà il premiato Platinum Quartet. Il sistema di controllo del movimento a 4 assi ultra piccolo con funzionalità multi-asse avanzate, è integrato con potenti servo azionamenti, 4x5kW, e funzionalità avanzate di sicurezza e di rete. Il modulo Quartet ha recentemente vinto il MM Modern Manufacturing Award 2019 per “Prodotto innovativo per l’automazione e l’innovazione intelligente” ed è stato “Scelto dai redattori” come “Miglior prodotto dell’anno in automazione industriale e strumentazione” da Control Engineering China. Una demo Quartet station sarà esposta presso lo stand di Elmo a dimostrazione delle enormi capacità dei prodotti.
Oltre i Confini del Servocomando | Gold Triple Twitter ( 270A )
| Gold Triple Twitter (270A)
Gold Triple Twitter è un servo drive a corrente ultraelevata con estrema densità di potenza concepito per le applicazioni di comando più complesse al mondo. Evoluzione del servo azionamento in miniatura Gold Twitter, il Triple è in grado di pilotare fino a 270 A (60 V) di corrente continua, con un’efficienza senza precedenti e funzionalità di bordo avanzate. La sua capacità di corrente estrema e il fattore di forma compatto lo rendono ideale per applicazioni che richiedono alta potenza in spazi ristretti.
Fino a 256 Assi di Movimento | Platinum Maestro
Platinum Maestro è il controllore di macchine per eccellenza, un motion controller di rete multi-asse destinato a far funzionare le macchine e la robotica più complesse del settore. Il Maestro è in grado di gestire fino a 256 assi, con capacità di rete su EtherCAT o CANopen. Visita il nostro stand per una dimostrazione di robotica dal vivo del Maestro in azione.
La Nuova Piattaforma di Implementazione Motion & Safety | Presentazione della Nuova EASII 2.7
Visita il nostro stand per provare il software di implementazione del movimento leader nel mondo. Elmo Application Studio 2.7 offre nuovi strumenti e funzionalità per creare facilmente movimenti perfetti. Con l’ultima versione, il software Motion è anche integrato con un hub di implementazione per la sicurezza delle macchine.
Cosa c’è di nuovo ?
- Più strumenti per l’implementazione intuitiva di assi singoli e multipli
- Strumenti di impostazione e monitoraggio della sicurezza funzionale
- Funzionalità di registrazione avanzata
- Configurazione Maestro con più cinematica robotica integrata
- Calcolatore di coppia-velocità per un design ottimizzato
- Maestro Script Manager con generazione di codice C# & C++
e molto altro ancora
Macchina ad alta precisione con sistema Pick and Place a 16 assi
E’ alimentata da 8 servo drive Elmo da 5 kW a doppio asse totalmente integrati che offrono una soluzione priva di porta-cavi con controllo di forza sensor-less.
Insieme al controller multi-asse Platinum Maestro di Elmo che coordina i 21 assi su EtherCAT a cicli di 500mµ, si ottiene una larghezza di banda di 4 kHz per una saldatura ad alto rendimento.
Wafer probing machines go beyond boundaries by servo
Un produttore leader di tecnologie di precisione per l’industria dei semiconduttori sta ora sviluppando una macchina avanzata per l’ispezione ed il collaudo di wafer, altamente automatizzata e ad elevata produttività.
Meet Us - Landing pages
*When you do not grant consent, we will not be able to use your personal data and we might not be able to provide you with the services needed, but will not in any event be detrimental to you. You can find out more about our commitments to the protection of your personal data by consulting our “Privacy policy” which is available on our website or by contacting us at dataprotection@elmomc.com.
You can withdraw or change your consent at any time by contacting dataprotection@elmomc.com. Please note that all processing of your personal data will cease once you have withdrawn consent, other than where this is required by law, but this will not affect any personal data that has already been processed prior to this point.