Entdecken Sie das Potential Ihrer Maschine

SPS Deutschland 2018

November 27, 2018 – November 29, 2018 | Nürnberg, Deutschland

 Halle 4, Stand 361

Das Paradoxon des Smart Manufacturing

Im heutigen Zeitalter von Smart Manufacturing und Industrie 4.0 sehen sich viele Unternehmen vor die an sich widersprüchliche Aufgabe gestellt, einerseits Qualität und Flexibilität erhöhen zu müssen und gleichzeitig einen höheren Durchsatz zu niedrigeren Kosten zu erzielen. Diese Herausforderung kann nur mit modernen Technologien gemeistert werden, bei denen intelligenten Bewegungsteuerungen eine immer größere Bedeutung zukommt. Innovative Servotechnologien sind heute unverzichtbar für die Entwicklung von sichereren, umweltfreundlicheren, kleineren, präzisieren und kostengünstigeren Maschinen.
Sie wollen mehr darüber erfahren, wie intelligente Antriebe und Steuerung zu einer Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Maschinen beitragen und Herstellern erlauben können, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen?

Der Vortrag “Das Paradoxon des Smart Manufacturing” wird
am Donnerstag, den 29.11. 2018 von 13:20 Uhr bis 13:40 Uhr
in der Forum-Halle 3 am Stand 3-668 gehalten

Der Vortrag “Das Paradoxon des Smart Manufacturing” erhielt den ersten Preis im Rahmen des “Roberto-Maietti” Award der SPS 2018, mit dem die besten Beiträge zum Thema “Die Herausforderungen der Automation: Effizienz und Flexibilität” ausgezeichnet werden.

null

Tomer Goldenberg

Director of Marketing & Strategy
Elmo Motion Control

Latest Technology

Smart Safety | Enorme Einsparungen für Maschinen-Produzenten

Elmo Servo-Drives mit fortschrittlicher Funktionaler Sicherheit (IEC 61800-5-2, SIL-3) über EtherCAT helfen Herstellern Kosten, Komponenten und Platz zu sparen und gleichzeitig die Maschinensicherheit drastisch zu erhöhen.

Twitter Familie | Preisgekrönte Servo Technologie

Weltweit kleinster und kraftvollster Servo-Drive (Servo-Regler). Mit bis zu 10 kW kontinuierlicher Leistung (160 A), EtherCAT, STO und Mehrfach-Bewegungs-Funktionalität bietet er den vollen Leistungsbereich bei kompakten Abmessungen.

Platinum Maestro | Jetzt bis zu 256 Bewegungsachsen

Die Weiterentwicklung unseres weltweit fortschrittlichsten Achs-Controllers, mit unzählingen Bewegungs-Funktionalitäten, fortschrittlicher Netzwerk- und Programmierflexibilität.

Elmo Application Studio 2.5 ist da!!

  • New! G-Code Editor
  • New! Maestro Software in the Loop Interface
  • New! Automatisiertes Roboter Gain Scheduling
  • Weiter Blending Transition Modi
  • Dynamics 3D Robot Image

…und vieles mehr!

Der weltweit kleinste und kraftvollste Servo-Drive, der über 5’500 W leistet.

Der Gold Twitter liefert bis zu 5’500 Watt qualitative Leistung, Ultrahochstrom mit erweiterten Servofunktionen und unterstützt EtherCAT- oder CANopen-Netzwerke. Mit einem Gewicht von nur 18 Gramm und einem Volumen von weniger als 13 cm3. Die Gold Twitter-Drives sind STO-zertifiziert (SIL 3) und verfügen über die höchsten Sicherheitsstandards.

Motion Control Solutions
[ultimate_info_banner banner_title=”AGV” banner_desc=”Compact, High Power Solutions
Efficient Battery Operation
Ruggedized Design For Any Environment” button_text=”Read More” button_link=”url:http%3A%2F%2Felmomc.com%2Findustries%2Funmanned-robotics%2Fagv%2F|||” info_alignment=”ib3-info-left” banner_image=”id^1555|url^https://www.elmomc.com/wp-content/uploads/2017/08/home-applications-3.jpg|caption^null|alt^null|title^home-applications-3|description^null” banner_size=”220″ ib3_alignment=”ultb3-img-center” overlay_color=”rgba(0,0,0,0.5)”]
[ultimate_info_banner banner_title=”Collaborative Robotics” banner_desc=”Safe Multi-Axis Control
Advanced Kinematic Support
Compact In-Joint Installation” button_text=”Read More” button_link=”url:http%3A%2F%2Felmomc.com%2Felmo-case-study%2Frobotics%2F|||” info_alignment=”ib3-info-left” banner_image=”id^4033|url^https://www.elmomc.com/wp-content/uploads/2018/05/home-industry-3.jpg|caption^null|alt^null|title^home-industry-3|description^null” banner_size=”220″ ib3_alignment=”ultb3-img-center” overlay_color=”rgba(0,0,0,0.38)”]
[ultimate_info_banner banner_title=”Semiconductor” banner_desc=”Fast & Accurate Inspection, Processing and Handling Processes” button_text=”Read More” button_link=”url:http%3A%2F%2Felmomc.com%2Felmo-case-study%2Ffast-settling-servo-drives-speed-wafer-testing%2F|||” info_alignment=”ib3-info-left” banner_image=”id^4029|url^https://www.elmomc.com/wp-content/uploads/2018/05/home-industry-2.jpg|caption^null|alt^null|title^home-industry-2|description^null” banner_size=”220″ ib3_alignment=”ultb3-img-bottom-center” overlay_color=”rgba(0,0,0,0.29)”]
[ultimate_info_banner banner_title=”Medical” banner_desc=”High Precision , High Reliability Motion
Negligible EMI
Highest Safety Standards” button_text=”Read More” button_link=”url:http%3A%2F%2Felmomc.com%2Felmo-case-study%2Fminimally-invasive-brain-navigation%2F|||” info_alignment=”ib3-info-left” banner_image=”id^4022|url^https://www.elmomc.com/wp-content/uploads/2018/05/home-industry-1.jpg|caption^null|alt^null|title^home-industry-1|description^null” banner_size=”220″ ib3_alignment=”ultb3-img-center”]
[ultimate_info_banner banner_title=”Dispensing” banner_desc=”Increase Throughput and Accuracy with Advanced Algorithms” button_text=”Read More” button_link=”url:http%3A%2F%2Felmomc.com%2Findustries%2Findustrial%2Fdispensing%2F|||” info_alignment=”ib3-info-left” banner_image=”id^6452|url^https://www.elmomc.com/wp-content/uploads/2018/07/home-dm.png|caption^null|alt^null|title^home-dm|description^null” banner_size=”220″ overlay_color=”rgba(0,0,0,0.5)”]

Any Motion
Any Application

Meet Us - Landing pages

  • Hidden
  • Hidden
  • * Optional
  • By submitting this form, you confirm that you have reviewed and agree with our Terms of use and Privacy Policy (as may be in effect occasionally)

*When you do not grant consent, we will not be able to use your personal data and we might not be able to provide you with the services needed, but will not in any event be detrimental to you. You can find out more about our commitments to the protection of your personal data by consulting our “Privacy policy” which is available on our website or by contacting us at dataprotection@elmomc.com.

You can withdraw or change your consent at any time by contacting dataprotection@elmomc.com. Please note that all processing of your personal data will cease once you have withdrawn consent, other than where this is required by law, but this will not affect any personal data that has already been processed prior to this point.