SPS Italia 2019
Parma, Italia

Vieni a trovarci alla Fiera di Parma, fiera leader in Italia per l’industria intelligente, digitale e flessibile.

May 28, 2019 – May 30, 2019  |  Parma, Italia   |  Pav. 5 Stand B 025

UNO SGUARDO AL FUTURO

Controllo distribuito centralizzato
Il Quartet: sistema di Motion Control in miniatura a quattro assi

Questo rivoluzionario modulo combina la semplicità e l’elevata potenza del controllo centralizzato con le dimensioni e la flessibilità dell’architettura servo-decentralizzata. La soluzione integrata multiasse, ad alta potenza e sicurezza, è gestita da una programmazione semplice. Consente di semplificare la progettazione del sistema, ridurre i costi, generare risparmi di spazio e ridurre il time-to-market.

 

Partecipa alla nostra presentazione durante la conferenza SPS: “Complete Motion Control System in the Palm of your Hand”, che introduce l’approccio del Quartet e del Controllo distribuito centralizzato (DCC). 28 maggio, 15:10 – 15:30, Chocolat Room, Padiglione 7.

null

Davide Fuoco

Amministratore delegato
Elmo Motion Control
null
Elmo si è aggiudicata il primo posto a SPS/IPC/Drives Italia lo scorso anno.

Pluripremiata | Gold Twitter Family

Con il titolo “Il servoazionamento più piccolo e potente del mondo”, la famiglia Gold Twitter continua a confermarsi all’avanguardia nel settore dell’automazione smart. Con fino a 10kW di potenza continua (160A), connessione EtherCAT, STO e una ricca funzionalità di movimento, queste piccole grandi macchine non raccolgono premi e lodi senza motivo.

Soluzioni smart per la sicurezza | Enormi risparmi per i produttori

I drive Elmo con sicurezza funzionale avanzata (IEC 61800-5-2, SIL-3) su EtherCAT consentono ai produttori di risparmiare denaro, hardware e spazio, aumentando notevolmente la sicurezza delle macchine.

Platinum Maestro multi servo drive

Platinum Maestro | Ora fino a 256 assi in movimento

Ogni orchestra ha bisogno di un Maestro, e il PMAS di Elmo fa proprio questo. Con funzionalità di movimento di alta qualità, networking avanzato e flessibilità di programmazione, Platinum Maestro garantisce un funzionamento senza soluzione di continuità dei multi-servo-drive.

EASII 2.5 | L’implementazione del movimento multiasse non è mai stata così semplice

Il software di Motion leader del settore presenta diversi nuovi strumenti visivi e di registrazione che offrono un’esperienza utente migliorata e un’implementazione semplificata del movimento.

Elmo’s Smart Safety Trailer – guarda il video in anteprima

Meet Us - Landing pages

  • Hidden
  • Hidden
  • * Optional
  • By submitting this form, you confirm that you have reviewed and agree with our Terms of use and Privacy Policy (as may be in effect occasionally)

*When you do not grant consent, we will not be able to use your personal data and we might not be able to provide you with the services needed, but will not in any event be detrimental to you. You can find out more about our commitments to the protection of your personal data by consulting our “Privacy policy” which is available on our website or by contacting us at dataprotection@elmomc.com.

You can withdraw or change your consent at any time by contacting dataprotection@elmomc.com. Please note that all processing of your personal data will cease once you have withdrawn consent, other than where this is required by law, but this will not affect any personal data that has already been processed prior to this point.