シリアルCANopen通信によるスレーブ軸の性能向上
で使用:
- 主軸に加えて複数のスレーブ軸を使用するあらゆるECAMアプリケーション
で使用:
G-MASは、CANopenネットワーク上のエンコーディング用DS406デバイスプロファイルを完全にサポートしています。
エンコーダを使用すると、CANopenネットワークを使用してマスター軸の位置をスレーブ軸に転送することにより、システム性能が向上します。この方法では、エンコーダ信号は高速に転送され、外部ノイズの影響を受けにくくなります。
シリアルCANopen通信チャンネルを利用することで、マスター軸から各スレーブ軸に配線を追加する必要がありません。
このスレーブ対マスター軸の位置決めは、電子カム(ECAM)技術を使用しており、機械式装置から電子システムに移行する際に、間接的に大きな節約をもたらします。
Elmo分散型通信ネットワーク・トポロジーは、DS406アプリケーションにおけるG-MASとシステム内の各ドライブの効率向上も保証します。