G-MASデバイスとともに、すべてのEtherCATデバイスを制御する

で使用:

  • サードパーティのEtherCAT DS402デバイスを使用するすべてのアプリケーション

説明

Elmo Gold Maestro (G-MAS)多軸コントローラはEtherCATデバイス規格に準拠しており、サードパーティのEtherCATデバイスを完全にサポートしています。G-MASは、Elmo デバイスだけでなく、EtherCAT準拠のDS402スレーブデバイスのモーションを制御できます。

G-MASの強力な特徴は、G-MASがEtherCATマスタとして動作している場合、同じEtherCATネットワーク内のElmo ドライブとサードパーティ製ドライブを組み合わせることができることです。

EoEは、USBケーブルをドライブに接続する代わりに、Elmo直接的で簡単なインターフェースを提供します。すべてのドライブ機能は、EoEゲートウェイ接続を介して実行できます。ユーザーが行う必要があるのは、ドライブにネットワークアドレスを定義することだけで、準備は万端です。

デザインの特徴

  • Elmo サードパーティデバイスのハイブリッドネットワークをサポートします。
  • ネットワークツリー内のデバイスの自動スキャンと設定
  • EASConfiguratorツールによるデータマッピング。
  • 分散クロック同期