EtherCATコンフィギュレーションの自動化と即時可用性

で使用:

  • EtherCATプロトコルを使用したネットワーク

説明

ElmoG-MASmulti axis controller EtherCat通信を完全にサポートしています。G-MASは最大100個のEtherCatスレーブとEthercatバス上の多数のスレーブタイプ(モーションデバイスとIO)をサポートします。

Elmo Application Studio (EAS)EtherCatコンフィグレータは、EtherCatネットワークのコンフィグレーションを容易にします。

Elmo Application Studio (EAS) EtherCAT Configuratorはグラフィカルインターフェースを使用してEtherCATネットワーク設定を素早く簡単にします。

ネットワークが物理的に設定されると、ユーザーはConfiguratorを起動するだけで、ネットワーク上のEtherCATデバイスをスキャンします。その後、自動的にネットワークが構築され、ユーザーの承認後、認識された全てのEtherCATデバイスで即座に作業を開始することができます。
動作は1ステップで完了します!

G-MASは以下のEtherCATプロトコルをサポートしています:

  • CoE - CANopen over EtherCAT
  • FoE - EtherCAT経由でElmo ドライブにファームウェアをダウンロード
  • EoE - Ethernet over EtherCAT - 母国語経由でElmo ドライブと通信

 

デザインの特徴

  • 自動ネットワークスキャン
  • 設定ツールによるプロセスデータのマッピング
  • ユーザー汎用CoE initコマンド
  • 分散クロックのサポート
  • CoE FoE EoE メールボックス・プロトコルのサポート
  • ネットワーク診断ツール
  • サードパーティ製ドライブおよびIOのサポート
  • いつでも完全なネットワーク統計と診断が可能