自動接続機能を備えた標準ホスト・インターフェース
で使用:
- すべてのアプリケーション
- トレーニングセッション
で使用:
Gold Maestro (G-MAS)は、現在の標準的な通信プロトコルとインターフェースを使用してホストPCに接続します:
G-MASはTCP/IP、UDP/IP、Ethernet/IP、Modbus TCPプロトコルをサポートしています。
G-MASイーサネットポートをホストPCに直接、または標準的なハブ、スイッチ、ルーターを介して接続します。CAT5eイーサネット・ケーブルは、直接でもクロスでもかまいません。
Elmo (EAS)には、G-MASとホストPC間のイーサネットTCP/IP通信を素早く設定するためのシンプルなツールが含まれています。