Gold Maestro用の完全な開発およびデバッグ環境
で使用:
- プロセス間通信(IPC)を使用するすべてのアプリケーション
で使用:
G-MAS Developer Studio(GDS)は、Elmo Gold Maestro 多軸モーションコントローラ用にカスタマイズされた統合開発・デバッグ環境です。
GDSは標準的な開発環境のすべての機能を備えており、プログラマーはC/C++プロジェクトの作成、ソースコードの編集、デバッグ、コンパイル、ソフトウェアの実行が可能です。
ElmoG-MAS多軸コントローラは、G-MASターゲットCPU内でC/C++プログラムを開発・実行することができます。また、G-MAS内で独立して実行し、HMIやPCコントローラなどの外部ユーザーインターフェースから送られるトリガーに反応することもできます。
GDSは開発プロセス全体に対して単一の統一された環境を提供することで、新しいG-MASアプリケーションをより簡単かつ迅速に作成することができます。GDSのインストールには、効率的なコードの記述、入力、出力、ホスト通信の処理、エラー処理、その他の標準タスクのサンプル・テンプレートが含まれています。