大電流ブレーキ消費用パラレル出力ブレーキ
で使用:
- ブレーキ消費電流が大きいアプリケーション
で使用:
多くのサーボアプリケーションでは、電気機械ブレーキを「フェイルセーフ」(電源遮断ブレーキ)として使用しています。停電時の負荷停止や保持に使用されます。
Elmoデジタルサーボドライブ出力は、大電流ブレーキ消費用のパラレル出力ブレーキとして構成することができます。ブレーキ出力をパラレルにすることで、トランジスタやリレーなどの大電流外部スイッチ部品や外部電源を不要にすることができます。
各ブレーキの消費電流は、トルクブレーキの技術仕様とメーカーの設計から導き出される。

電気ブレーキサンプル
アプリケーションのシナリオ:
消費電流650 mAのサーボブレーキがGold Whistle サーボドライブに接続されている。

Gold Whistle サーボドライブ出力仕様
Gold Whistle サーボ・ドライブ・シリーズでは、全出力からの最大合計消費電流は750 mA(出力4からの500 mA + 出力1+2+3からの250 mA)です。
与えられたシナリオでは、サーボブレーキは、サーボドライブ出力から650mAを得るために、出力4+出力3に並列に接続されています。 つまり、出力1+2の合計100mAは、他のアプリケーション用に使用することができます。