2台のElmo's Goldドライブ間の真の同期が可能

で使用:

  • あらゆるガントリー・システム
  • 任意のX/Y平面システム

説明

真のガントリー・アプリケーション同期のためのElmo独自のソリューションは、ネットワークベースのマスター・スレーブMIMO(多入力多出力)構成です。スタンドアロンとしても、分散型ネットワークベースのmotion control 一部としても機能します。

このMIMO制御ソリューションは、MIMO制御構造に基づいており、標準的なガントリー・システムや平面X/Yシステムのための一般的なソリューションです。

高速で正確な機械操作を保証し、1次元および2次元の動的誤差補正を提供し、実装が簡単です。

ガントリー・ステージのためのElmoソリューション:

 

高度なMIMO制御を実証するフレキシブル・ガントリー・システム

アクティブ角度θ補正前

ガントリーモーション

アクティブ角度θ補正後

ガントリーモーション

デザインの特徴

  • ガントリー軸のリアルタイム同期
  • ネットワークベースのマスター・スレーブMIMO構成
  • ガントリーシステムにおける2つのサーボ制御ループ:

    - リニア "センター "X位置決め
    - 角度 "回転 "θ位置決め

  • コスト削減、上位コントローラ不要