位置の関数としてドライブのデジタル出力をトリガーする
で使用:
- ビジョンカメラのトリガー
- ピックアンドプレイス機
- 検査機
で使用:
アウトプット・コンペア(OC)は、動作の途中で与えられた位置に基づいてデジタル出力をトリガーする機能で、フィードバックに基づくより複雑な機能を可能にします。

出力パルス幅は、時間または位置パラメータに基づくことができる:
ElmoOC機能はテーブルモードもサポートしており、モード起動前に比較位置パラメータをテーブルで設定することができる。
オプションとして、OC機能は、前のOC機能が動作している間に、ユーザーがオンザフライでプログラムすることができ、比較のために別の論理位置セクションを準備することができる。
ドライブの2つのセンサーが出力を比較する:
両方のセンサーは、異なる出力で同時に作動することができる。