説明
アウトプット・コンペア(OC)は、動作の途中で与えられた位置に基づいてデジタル出力をトリガーする機能で、フィードバックに基づくより複雑な機能を可能にします。
出力パルス幅は、時間または位置パラメータに基づくことができる:
- 時間ベースのパルスでは、パルスの持続時間はX[µSec]である。XはOCモード初期化時にユーザーが指定します。
- ポジション・ベース・パルスでは、パルスの持続時間は時間制限なしに2つのポジション間で伸張される。
ElmoOC機能はテーブルモードもサポートしており、モード起動前に比較位置パラメータをテーブルで設定することができます。オプションとして、前のOC機能が動作している間に、ユーザーがオンザフライでOC機能をプログラムし、比較のために別の論理位置セクションを準備することもできます。
ドライブの2つのセンサーが出力を比較する:
- ポートA:内部クアッド・モジュール2関連
- ポートB:内部クアッド・モジュール1関連
両方のセンサーは、異なる出力で同時に作動することができる。
デザインの特徴
- 多彩な比較機能
- 比較表 絶対位置と持続時間
- 比較開始絶対位置 + デルタ位置
- OC関連特別コマンド
- 特別なOC関連エラーコード