Elmo 機械のスループットと精度を高め、製造をスピードアップ

背景

同社は、さまざまな用途に使用される固体発光ダイオード(LED)を接合する先進的な装置を製造している。

挑戦

イノベーターであり大量生産者である同社は、業界をリードするLEDを生産するためのより迅速で費用対効果の高い方法に関心を持ち、自動ダイボンディング機の速度と精度を向上させたいと考えていた。

Elmo 、以下を実現するmotion control 開発に挑んだ。

  • 40msecで90度のPTPモーション
  • 5msecで±25カウントまでのセトリング時間

ソリューション

Elmo 、ゴールド・サーボ・ドライブによって制御され、Elmo 専用電源によって駆動される回転負荷に接続されたダイレクト・ドライブ回転モーター(DDR)シャフトというソリューションを適用した。

Elmo 含まれる:

  • 3段階ゲイン調整と加速フィードフォワードサーボループ機能
  • 速度・位置制御ループ用ソフトウェア高次フィルター
  • 高速位置ループ帯域幅

Gold Drum サーボ・ドライブ

TAM 20/230 電源

メリット

Elmoソリューションは、この要求をはるかに超え、モーション・プロファイルをわずか35ミリ秒にまでさらに短縮した。
Elmoソリューションにより、ダイボンディングマシンはわずか5ミリ秒で±15カウントの非常に低い位置誤差に落ち着くことができました。
Elmo (EAS)を使用して、このソリューションを実装するのに数時間しかかかりませんでした。

モーションプロファイルの結果、35mSec後に+-15Cntの位置誤差に落ち着く。
(30mSecモーション+5mSecセトリング時間)

モーションプロファイルの結果、35mSec後に+-15Cntの位置誤差に落ち着く(30mSecモーション+5mSecセトリングタイム)

Elmo解決策が提供された:

  • 機械のスループットを加速し、短時間でより多くの生産量を実現
  • 限られたマシンスペースにフィットするコンパクトサイズでハイパワー
  • 迅速かつ正確な機械操作
  • サーボ性能を向上させる高度なソフトウェア機能
  • 電源の消費電力はわずか12アンペア、モーターの消費電力は18.45アンペアで、いずれも必要条件を十分に満たしている。
  • 迅速かつ容易な導入プロセス

このダイボンディングマシンのためのElmoソリューションは、正確でスピーディーなmotion control最先端であり、導入と実行において顧客の時間とコストを節約しました。業界をリードする平均故障間隔(MTBF)で、Elmo 製品は現場で最高レベルの信頼性を発揮し続けます。