限られたスペースで高性能を発揮するGold Twitter ドライブは、重量20g未満、切手サイズでありながら、5kW以上の連続質的パワーを供給することができます。
Motion Control社の高密度サーボ・ドライブ「Gold Twitter」が、2018年Motion Control インダストリー・アワードのテクニカル・イノベーション・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。
4月10日に開催された授賞式で、「テクニカル・イノベーション・オブ・ザ・イヤー」賞は、幅広い用途や業界において、限られたスペースで高性能、インテリジェンス、パワーを提供するElmo取り組みを評価したもの。
Gold Twitter 、シングル、デュアル、またはガントリループ構成で、あらゆるタイプのモーターを駆動できます。完全に機能する1軸モーションコントローラとして動作することも、EtherCATを介した分散型ドライブネットワークの一部として機能することもできます。産業用や過酷な環境に適しており、外科手術用ロボット、スカラロボット、外骨格ロボット、自動搬送車、レール誘導車、自動倉庫、航空宇宙、協調ロボット、半導体などのアプリケーションで使用されています。このドライブは、コンパクトなサイズ、汎用性、堅牢な設計により、ロボットの関節、移動する負荷、モーターに近接した場所など、どこにでも取り付けることができます。
この賞を受賞したElmoゲリー・バスビー社長は、次のように述べています。Gold Twitter 、小型の電子機器に膨大な量のインテリジェンスとパワーを詰め込んでおり、その多用途性により、実行可能なアプリケーションは無限に広がります。このドライブにより、Elmo サーボ・ドライブの出力密度を次のレベルに引き上げました。motion control 業界の同業者からこの功績を認められたことは、素晴らしい気分です。
重さ約20g、最も幅の広い部分で35mmのこのドライブは、限られたスペースで大電流を必要とする機械内のPCBに取り付けることができます。ドライブはEtherCATとCANopen通信を完全にサポートし、すべての安全規格とEMC規格に準拠し、STO(SIL-3)を内蔵しています。高精度のモーションタスクを実行するだけでなく、高分解能の電流センシングにより、精密テレメトリ用のスマート・センシング・デバイスとしても使用できます。
Elmo他の受賞歴
SPSItaly Elmo 製造業のパラドックスを打ち破る
RBR50:ロボティクス・ビジネス・レビュー50
Motion Control
Motion Control 社ElmoElmo Motion Control 、Elmo社)は、お客様のデータ駆動型のスマートマシンをよりスマートにする、現場で実証済みの包括的なmotion control 設計、製造、実装を行っています。同社の研究開発部門は、インテリジェントなmotion control 技術、リアルタイム・プログラミング、制御アルゴリズムを高度なデジタル・ハードウェアと組み合わせることで、よりスリムでフレキシブルなマシンを実現しています。Elmo サーボ・ドライブと多軸モーション・コントローラは、Elmo (EAS)(統合時間とメンテナンス・Elmo削減するソフトウェア環境)によって制御され、機械の設置面積とケーブル配線を最小限に抑え、スループットを向上させ、相手先商標製品メーカー(OEM)に競争力を与えます。1988年に設立されたエルモ社は、イスラエルに本社を置き、世界中に350人以上の従業員を擁し、米国、中国、Germany、Italy、韓国、Poland 、英国に拠点を構えています。