小型高圧サーボドライブ
22A/400VDC、16A/800VDC、16A/900VDC

説明

超小型、メイン電源直結、ネットワークベースサーボドライブ

-40°C~+70°C、最大14GRMSの振動

最大16A/800VDCおよび最大22A/400VDC

過酷な環境に耐えるよう設計、認定、検証、製造、テストされています。

相手電源 ELP-30.

デジタル・サーボ・ドライブのGold Tiger シリーズは高耐久性で、最高密度のパワーとインテリジェンスを提供するように設計されています。Gold Tiger 、コンパクトなパッケージで最大10 kWの連続出力または16 kWのピーク出力を実現します。

デジタル・ドライブはElmo先進的なゴールド・ラインの一部です。永久磁石同期ブラシレスモータ、DCブラシモータ、リニアモータ、またはボイスコイルと組み合わせて、電流、速度、位置、および高度な位置モードでDC電源から動作します。正弦波整流、台形波整流、ベクトル制御が可能です。Gold Tiger 、スタンドアロン装置としても、リアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部としても動作します。

EASII アプリケーションを使用することで、モータに最適なサーボドライブを素早く簡単に設定することができます。Gold TigerGold Lineの一部として、Elmo motion control 言語で完全にプログラム可能です。

Gold Tiger 、Gold Panther モジュール(PCBマウント)のスタンドアロン・バージョンである。

Gold Tiger ハイライト

  • Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • 超小型、クラス最高の出力密度
  • 最大連続出力10,000W、ピーク出力16,000Wのサーボモーターを駆動可能
  • フィールドバス通信:EtherCAT、CANopen
  • RS232、RS422、USB、イーサネット
  • 高度なフィルタリングとゲイン・スケジューリング・オプションにより、ダイナミック・パフォーマンスを強化。
  • 極めて効率的、99%以上

Feature

Units

6/400

12/400

16/400

R17/400

R22/400

Minimum supply voltage

VDC

A, H, S, or T in P/N*: 50

0 or 1 Option in P/N: 100

Nominal supply voltage

VDC

325

Maximum supply voltage

VDC

400

Maximum continuous power output

kW

2

4

5

5.5

7

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Control supply voltage option

VDC

18 V to 30 V

Only for Control Supply A/H/S/T Option Models

Control power supply

VA

7

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

6

12

16

17

22

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

4.2

8.5

11.3

12

15.5

Peak current limit

A

2 x Ic

No peak

Feature

Units

8/800

12/800

R11/800

R16/800

Minimum supply voltage

VDC

A, H, S, or T Option in P/N*: 95+

Nominal supply voltage

VDC

560 for 400 VAC

680 for 480 VAC

Maximum supply voltage

VDC

780

Maximum continuous power output

kW

5

7.5

7

10

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Control supply voltage option

VDC

18 V to 30 V

Only for Control Supply A/H/S/T Option Models

Control power supply

VA

7

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

8

12

11

16

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

5.7

8.5

7.8

11.3

Peak current limit

A

2 x Ic

No peak

Feature

Units

8/900

12/900

R11/900

R16/900

Minimum supply voltage

VDC

A, H, S, or T Option in P/N*: 95+

Nominal supply voltage

VDC

622 for 440 VAC

Maximum supply voltage

VDC

880

Maximum continuous power output

kW

5.5

8.4

7.7

11

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Control supply voltage option

VDC

18 V to 30 V

Only for Control Supply A/H/S/T Option Models

Control power supply

VA

7

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

8

12

11

16

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

5.7

8.5

7.8

11.3

Peak current limit

A

2 x Ic

No peak

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

750 g (26.46 oz) for standard L shape

Dimensions (excluding connectors)

mm (in)

105 x 160 x 47 (4.13" x 6.29" x 1.85")

Dimensions (including connectors)

mm (in)

109.5 x 175 x 47 (4.31" x 6.89" x 1.85")

Mounting method

Panel / Wall Mounted

追加情報

安全レベル

スト

フィードバック

Abs.Hiperface, BISS, BOSCH, ctrlX, デジタルホール, EnDat, HIPERFACE, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, 三洋電機, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

過酷環境向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

パネルマウント

入力電力

DC