より安全に、よりスマートに、より小さく、よりシンプルに
過酷な環境での機能安全認証
Composer2、ドライブレベルSIL(Software In the Loop)

Platinum ExtrIQ は、標準の「既製」高性能サーボドライブと最先端のモーションコントローラのラインであり、過酷な環境条件下で動作するように設計・検証され、「現場で実証済み」です。

ヌル

動作周囲温度

-40°C ~ +70°C
ヌル

熱衝撃

-40°C ~ +70°C 3分以内
ヌル

高度

-400m~21,336m(-1312~70,000フィート)
ヌル

相対湿度

25℃で95%まで結露しないこと
42°Cで90%まで結露しないこと
ヌル

振動

20Hz ~ 2,000Hz, 14.6grms
ヌル

機械的衝撃

±100G
正弦半波、11ミリ秒、各方向3個(全体18個)

ExtrIQは、最も過酷な環境に耐えるだけでなく、最高のサーボ性能、超小型サイズ、高効率、無視できるEMI、高信頼性を発揮し、あらゆるサーボおよびモーションの要件に応えます。その耐久性は、最も厳しい環境、EMC、安全規格によって検証されています。

プラチナラインのハイライト

  • クラス最高のサーボ性能。
  • 超小型大電流サーボドライブ
  • 過酷環境機能安全認証サーボドライブ。
  • より高い帯域幅、より速いレスポンス、強化された直線性、最高の制御分解能
  • 高精度EtherCAT、100usまでの周期性、無視できるジッターとゼロに近いレイテンシーでの高同期性
  • 豊富なフィードバックのサポート:最大3つの同時フィードバック、または2つの絶対フィードバック
  • Composer2、独自のドライブレベルSIL(Software In The Loop)機能
  • 高い処理能力と大容量のメモリリソースにより、より優れた制御、高度な処理、リアルタイム録画を実現
  • イーサキャットのロゴ
  • UL
  • すべてのモーター
  • ご意見・ご感想

Platinum Bee

Platinum Bee

Extreme Environment, Ultra Small Servo Drive With Safety
Up to 70A/100V, 80A/80V, 35A/200V

Platinum Solo Bee

Extreme Environment, Ultra Small Servo Drive With Safety
Up to  10A/200V, 80A/80V, 70A/100V, 45A/150V, 35A/200V

Platinum Hornet

プラチナ・ハゲタカ

プラチナ・レオパード