製品ナビゲーター
製品を選択
お問い合わせ
ExtrIQ SimpIQサーボドライブは、過酷な環境条件を満たすように設計、製造、テストされています。ExtrIQの耐久性は、最も厳しい環境、EMC、安全規格に従って認定、検証、試験されており、従来の厳しい環境規格や上級の厳しい環境規格を上回っています。
SimplIQサーボドライブは10年以上にわたって稼働しており、今日でも数十万台が最高の信頼性と性能を発揮し続けています。
High Current NANO Servo Drive 3A/60V 2.5A/100V
Miniature Servo Drive 20A/100V, 10A/200V
Compact High Current Servo Drive 50A/100V, 10A/200V
Compact High Voltage Servo Drive 22A/400V, 16A/800V
Ultra High Current Servo Drive 100A/400V, 100A/800V
High Current Servo Drive 100A/100V, 18A/400V
Comact servo drive 30A/100V, 15A/200V