배경

자동 테스트 머신은 반도체, MEMS, 전자 기판을 24시간 내내 테스트해야 하는 까다로운 작업을 수행합니다. 한 선도적인 글로벌 테스트 기계 설계 및 제조업체가 새로운 8배 플라잉 프로브 테스터를 도입하면서 연간 처리량이 최대 80만 건에 달할 정도로 견고하면서도 소형 부품을 다룰 수 있을 만큼 작은 motion control 솔루션이 필요했습니다.

이 사례 연구를 읽고 자세히 알아보세요:

  • 마이크로 부품에 대한 높은 프로브 위치 정확도 및 반복성 달성
  • X-Y-Z 동기화 motion control 기계 처리량 증가
  • 높은 전력을 제공하면서도 초소형 보드 설계 가능

머신 요구 사항

이 회사는 고속, 고성능 자동 8배율 플라잉 프로브 테스터인 FP4080을 개발하기 시작하면서 연간 최대 80만 개의 보드 테스트 용량 등 대량 생산에 대한 요구를 지원할 수 있는 올바른 모션 솔루션이 필요했습니다.

새로운 장치는 스마트폰, 태블릿, 노트북 및 임베디드 PC, 라우터, 웨어러블 기기, 연성 회로 및 홈 자동화 장치와 같은 전자 제품에 일반적으로 사용되는 50μm 미만의 마이크로 패드와 소형화된 부품이 있는 고밀도 기판을 테스트하기 위해 높은 프로브 위치 정확도(20μm)와 반복성(5μm)이 필요했습니다.

이 장치는 상단과 하단에 8개의 플라잉 프로브가 있으며 각 X-Y-Z 축에 선형 광학 인코더가 설치된 리니어 모션 기술을 사용하여 필요한 가속도와 초당 최대 180회의 터치 속도를 제공합니다. 이 장치는 최소한의 유지보수로 생산 환경에서 연중무휴 24시간 지속적으로 작동하도록 설계되었습니다. 기계 설치 공간을 줄이기 위해 12개의 드라이브를 작은 공간에 넣어야 했습니다.

Motion control 솔루션

Elmo’s nano Gold Twitter drive was chosen for the probe. Weighing only 18-22 g (<1 oz), its ultra-compact size made it possible for the customer to develop a special board for up to 12 drives that could fit into the small space while still providing high power—550 qualitative watts per drive. The installation of two boards with 12 axes each reduced the machine footprint and created a highly compact design.

드라이브의크기가 작아 모터에 가깝게 설치할 수 있어 EMI를 줄일 수 있었습니다. Gold Twitter 드라이브는 또한 Elmo독점적인 고속 및 소프트 스위칭(FASS) 기술을 통합하여 99% 이상의 효율과 미미한 EMI를 구현하므로 캐비닛에 부피가 큰 EMI 필터가 필요하지 않습니다. 드라이브 알고리즘을 통해 진동 없이 매우 빠른 동작이 가능하며 로우 패스, 노치, 리드/래그 및 일반 바이 쿼드와 같은 고급 스케줄 및 고정 필터링이 기계 안정성을 더욱 향상시킵니다.

전류 제어는 버스 전압 변화를 보상할 수 있는 고급의 초고속 벡터 제어 알고리즘(2000:1 동적 범위)과 전류 루프 게인 스케줄링을 통해 달성되었습니다. 위치 및 속도 제어는 PTP 애플리케이션에서 빠른 정착을 위한 고급 알고리즘과 최고의 속도 루프 성능을 위한 고차 필터 기반의 속도 이득 스케줄링을 사용하여 달성되었습니다.

Platinum Maestro 컨트롤러는 이더캣 네트워크의 모든 움직임을 조정합니다. 이 최고급 컨트롤러는 무제한 메모리와 온보드 추가 하드웨어 주변기기를 갖춘 높은 수준의 연산 멀티코어 시스템을 통합합니다. Platinum Maestro 는 구조적 스마트 빌딩 블록(IEC61131-3 및 CPP)을 사용하여 "프로그래밍 없는 모션"을 지원하며 호스트와 컨트롤러 간의 양방향 메타 데이터 전송을 가능하게 합니다. Platinum Maestro 는 사이클 타임이 100µs에 불과한 매우 효율적인 EtherCAT 네트워킹을 활용하며, 완전한 이중화 지원과 네트워크 브리징을 위한 EtherCAT 슬레이브 네트워크 지원을 제공합니다. 라이선스가 필요하지 않으므로 제작 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

결과

ElmoX-Y-Z 동기화 모션은 고객의 이전 솔루션보다 23% 더 빠르며 처리량도 23% 증가했습니다.

향상된 서보 성능으로 전반적인 기계 안정성이 향상되어 화강암 중량 테이블의 두께를 500kg까지 줄일 수 있었습니다.

이제 모든 모듈이 기계 내부에 통합되어 외부 EMI 필터가 필요하지 않습니다. 따라서 장비 설치 공간이 대폭 줄어들고 유지보수가 쉬워집니다.

이 회사는 Elmo무료 애플리케이션 스튜디오 소프트웨어(EASII)는 수십 가지 도구, 시각화 및 시간 절약 기능이 탑재되어 있습니다. "직관적인 디자인과 로직으로 인해 EASII의 직관적인 설계와 로직 덕분에 보통 숙련된 선배 motion control 엔지니어에게 맡기던 작업을 이제 팀에 새로 들어온 주니어 엔지니어도 완벽하게 수행할 수 있게 되었습니다."라고 한 팀 리더는 결론을 내렸습니다.