Elmo 기계 처리량과 정확도를 높여 제조 속도를 높입니다.
배경
이 회사는 다양한 애플리케이션에 사용되는 고체 발광 다이오드(LED)를 접착하는 첨단 기계를 제조합니다.
도전 과제
혁신 기업이자 대량 생산 업체인 이 회사는 업계 최고의 LED를 더 빠르고 비용 효율적으로 생산하는 방법에 관심이 있었고, 자동 다이 본딩 기계의 속도와 정확성을 개선하고자 했습니다.
Elmo 다음을 달성할 수 있는 motion control 솔루션을 제작해야 하는 과제를 안고 있었습니다.
- 40밀리초의 90도 PTP 모션
- 5밀리초 만에 ±25 카운트까지 설정 시간 단축

솔루션
Elmo 골드 서보 드라이브에 의해 제어되고 Elmo 전용 전원 공급 장치로 구동되는 회전 부하에 연결된 직접 구동 회전 모터(DDR) 샤프트 솔루션을 적용했습니다.
Elmo 솔루션이 포함되어 있습니다:
- 3단계 게인 스케줄링 및 가속 피드 포워드 서보 루프 기능
- 속도 및 위치 제어 루프를 위한 소프트웨어 고차 필터
- 고속 위치 루프 대역폭
혜택
Elmo솔루션은 요구 사항을 훨씬 뛰어넘어 모션 프로파일을 단 35밀리초로 줄였습니다.
Elmo솔루션을 통해 다이 본딩 머신은 단 5밀리초 만에 ±15 카운트 위치 오차를 매우 낮은 수준으로 안정화할 수 있었습니다.
Elmo 애플리케이션 스튜디오(EAS)를 사용하여 솔루션을 성공적으로 구현하는 데 몇 시간밖에 걸리지 않았습니다.

모션 프로파일 결과, 35mSec 후 +-15Cnt 위치 오차로 정착
(30m초 모션 + 5m초 정착 시간)
모션 프로파일 결과, 35m초(30m초 모션 + 5m초 정착 시간) 후 +-15Cnt 위치 오차로 안정화됨
Elmo솔루션 제공:
- 기계 처리량 가속화로 더 짧은 시간에 더 많은 생산량 달성
- 제한된 기계 공간에 맞는 컴팩트한 크기에 높은 출력 제공
- 빠르고 정확한 기계 작동
- 서보 성능 향상을 위한 고급 소프트웨어 기능
- 전원 공급 장치에서 12암페어, 모터에서 18.45암페어에 불과한 전력 소비로 둘 다 요구 사항 내에 있습니다.
- 빠르고 쉬운 구현 프로세스
이 다이 본딩 머신을 위한 Elmo솔루션은 정확하고 빠른 motion control 최첨단 솔루션으로, 고객의 구현 및 실행 시간과 비용을 절약해 줍니다. 업계 최고의 평균 무고장 시간(MTBF)을 자랑하는 Elmo 제품은 업계 최고 수준의 안정적 성능을 지속적으로 제공합니다.