배경
자동 디스펜싱 기계는 전자 조립 및 포장부터 의료 및 제약에 이르기까지 다양한 산업의 제조 공정에서 필수적인 부분이 되었습니다. 로봇 디스펜싱 덕분에 페인트, 코팅, 접착제를 높은 정밀도와 처리량으로 도포할 수 있습니다. 세계 최고의 정밀 도료 디스펜싱 시스템 제조업체가 새로운 자동 디스펜싱 갠트리 로봇을 도입해야 했을 때 Elmo motion control 솔루션은 원하는 목적을 달성하는 데 도움이 되었습니다.
머신의 요구 사항
새로운 디스펜싱 로봇은 정밀하고 까다로운 애플리케이션을 위한 속도, 정확성, 유연성을 제공해야 했습니다. 새로운 디스펜싱 기계는 갠트리 기반이며 Y, X, Z 및 델타 Y 축을 포함했습니다.
새로운 기계는 미리 정의된 모양을 따라 다양한 방향에서 다양한 유형의 동작을 지원해야 했습니다. 이를 위해 갠트리 로봇의 좌표계는 특별한 변환을 거쳐야 했습니다.
motion control 솔루션 제공업체는 갠트리 시스템을 제어할 수 있는 효과적인 서보 성능과 튜닝 툴을 확보해야 했습니다. 이 시스템은 30, 50, 100mm/s의 디스펜스 속도, 5µm의 정적 정확도, 25µm의 디스펜스 경로를 따른 동적 정확도, 1.5m/s~2m/s의 속도를 달성해야 했습니다. 가속도는 1.5g, 저크: 500m/s^3이어야 했습니다.
Elmo Motion Control 솔루션
- Gold Whistle 서보 드라이브
- Gold Trombone 서보 드라이브
- Platinum Maestro 컨트롤러
- 탬버린 전원 공급 장치
결과 시스템은 4~7개의 동작 축을 가진 갠트리 기반 디스펜싱 로봇입니다. 축은 골드 서보 드라이브로 제어됩니다.
드라이브는 옵션 구성을 허용하도록 설계된 맞춤형 PCB(백플레인)에 장착되며, 기계 구성에 따라 필요한 플러그인 드라이브입니다. Gold Trombone 드라이브는 X 및 Y 선형 모터 축에 사용되며, Gold Whistle 드라이브는 Z 및 델타 Y 축에 사용됩니다.
또한 탬버린 전원 공급장치는 X축과 Y축을 구동하는 데 사용되는 골드 트롬본에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.
고객의 필요에 따라 다양한 모션 모드를 사용할 수 있도록 Elmo 다양한 구성을 제공합니다:
- 단일 헤드 시스템은 기본 구성이며 XYZ 갠트리 시스템입니다. 이 경우 기계에는 헤드가 하나만 포함되며 한 번에 하나의 모양을 따라 미리 정의된 동작을 수행합니다.
- 듀얼 헤드 시스템에는 X축에 추가 리니어 모터 포서, 두 번째 X 포서에 장착된 추가 Z축 스테이지, Z축에 장착된 델타-Y 웨지 스테이지(옵션)가 포함됩니다. 이 경우 기계에는 두 개의 헤드가 포함됩니다. 헤드 1과 헤드 2는 X/Z 방향으로 이동하며 한 번에 하나의 모양을 따라 미리 정의된 모션을 수행합니다. 또는 두 개의 모양을 따라 동시에 모션을 수행할 수도 있습니다. 도형은 X/Y/Z 오프셋으로만 이동하지만 방향(회전 각도)은 동일합니다. 또 다른 가능성으로, 도형은 X/Y/Z 오프셋과 주어진 회전 각도 모두에서 서로 다른 방향에 있을 수 있습니다.

듀얼 헤드/셰이프 모션, 동일한 방향(X/Y/Z 시프트만 해당)

가공 부품
결과
Elmo동급 최고의 핀 기반 고성능 서보 드라이브, 스마트 컨트롤러, 전원 공급 장치를 디스펜싱 머신에 통합하여 고객에게 완벽한 솔루션을 제공했습니다. Platinum Maestro 전용 .NET DLL을 통해 고객의 시스템/사용자 소프트웨어와 인터페이스하여 모든 동작을 제어하지만, Elmo작지만 강력한 드라이브는 디스펜싱 로봇의 속도, 정밀도, 정확성 및 성능에 대한 요구를 충족하는 데 적합한 알고리즘을 통합합니다. 시스템의 다양한 싱글 헤드/듀얼 헤드 구성은 고객이 요구하는 유연성을 제공합니다.

사진에서 백플레인, PMAS, TAM이 강조 표시되어 있습니다. 이는 (3)개의 G-TRO와 (1)개의 G-WHI가 사용되는 단일 헤드 시스템의 모습입니다.
Platinum Maestro
High Precision Ethercat Muilti-Axis Motion Controller
Tambourine-20
The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.
Gold Whistle
Miniature Servo Drive
20A/100VDC, 9A/200VDC
Gold Trombone
Compact High Voltage Servo Drive
6-22A/400VDC, 8-16A/800VDC,
*900VDC optional