Elmo Motion Control , 중국 산업 자동화 전시회에서 라이브 모션 데모 발표

이스라엘 페타 티크바 -Elmo 9월 19일 - motion control 솔루션 분야의 글로벌 기술 리더인 엘모Motion Control 중국 상하이 국립 전시 및 컨퍼런스 센터에서 열리는 산업 자동화 전시회(IAS)에 참가한다고 발표했습니다. 산업 자동화 전시회(IAS)는 중국 국제 산업 박람회의 핵심 전시회로서 첨단 제조업의 고품질 발전 추세에 부합하며 중국의 지능형 제조를 대변하여 글로벌 산업 발전에 대한 신뢰를 높이고 있습니다. Elmo 2025년 9월 23일부터 9월 27일까지 홀 6.1, 부스 A160에서 전시할 예정입니다.

Elmo 중국 총괄 매니저인 웨인 첸 박사는 "IAS에서 혁신적인 최신 Elmo 솔루션을 선보이게 되어 기쁘게 생각합니다. 우리의 임무는 컴팩트하면서도 고성능 서보 드라이브가 어떻게 기계 효율성과 안전성을 크게 향상시킬 수 있는지 설명하는 것입니다. 당사의 적응형 motion control 솔루션은 모든 기계의 강력한 기능을 실현하기 위한 Elmo 무한한 잠재력과 확고한 의지를 보여줄 것입니다."

이번 전시회에서는 향후 출시될 다축 서보 드라이브의 티타늄 라인과 현재의 플래티넘 라인이 소개될 예정입니다. 두 제품 라인 모두 완전한 기능 안전 옵션을 제공하여 거의 모든 기계에 향상된 모션 정확도, 성능 및 견고성을 제공합니다.

Elmo motion control 기능을 시연하고, ElmoPlatinum Quartet 구동되는 4축 서보 드라이브, EtherCAT 네트워킹을 통한 최신 다목적 저전력에서 고전력 motion control 종합 솔루션을 선보이는 풀 솔루션 데모 스탠드, 11kW 소형 서보 드라이브로 구동되는 대화형 AGV 모터 및 에이스 필러 갠트리 머신 등 엘모로 구동되는 4가지 기계의 라이브 시연을 선보입니다. 라이브 데모에서는 AGV, 반도체, 로봇 공학, 의료 등 다양한 산업 기계 애플리케이션을 위한 Elmo기술의 완벽한 통합과 우수한 성능을 강조할 예정입니다. 또한 참석자들은 Elmo전문가와 대화하고 이러한 최첨단 첨단 기술에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 기회도 가질 수 있습니다.