Elmo 논문은 OEM과 최종 사용자가 스마트 드라이브와 제어 기능을 활용하여 값비싼 개조 없이 더 나은 제품을 더 저렴한 가격에 제공하는 방법에 대한 논의로 SPS/IPC/Drives Italia 2018에서 1등상을 수상했습니다.

로마조( Italy코모) - 스마트 기계를 더욱 스마트하게 만드는 첨단 모션 솔루션의 글로벌 시장 리더인 Elmo Motion Control Elmo)이 SPS/IPC/Drives Italia 2018(5월 22~24일, Italy 파르마)에서 기술 발표 '스마트 제조의 역설'이 1등상을 수상했다고 발표했습니다. 오늘날 고객들은 더 나은 성능, 더 높은 품질, 더 많은 기능을 더 적은 비용으로 더 많은 것을 요구합니다. 스마트 제조는 제조업체가 이러한 기대치를 충족하는 데 도움이 되는 방법으로 가능성을 보여줍니다. 하지만 안타깝게도 일부 구현에는 상당한 비용이 소요될 수 있습니다. 따라서 제조업체는 더 많은 것을 제공하고 더 많은 비용이 드는 장비를 사용하여 더 많은 것을 제공하지만 비용은 적게 드는 제품을 만드는 역설에 직면하게 됩니다. 수상 경력에 빛나는 Elmo논문은 스마트 드라이브와 제어를 사용하여 이러한 역설을 극복할 수 있는 방법을 설명합니다.

스마트 제조 기술은 일반적으로 운영 비용을 낮추지만 초기 투자 비용이 높을 수 있습니다. 제조업체는 개보수를 위한 자본, 에너지 예산 또는 공장 바닥 공간이 부족할 수 있습니다. 불필요하게 새 장비에 비용을 지출하고 싶지 않을 것입니다. "스마트 제조의 역설"에서는 새로운 구동 및 제어 기술로 기존 로봇과 장비의 처리량을 늘리면서 설치 공간, 에너지 소비, 시스템 가동 중단 시간을 줄일 수 있는 방법에 대해 설명합니다. 또한 이러한 기술을 사용하여 처리량을 무려 50%나 늘린 한 기업의 사례 연구도 발표할 예정입니다.

"올바른 기술을 사용하면 제조업체와 OEM은 최소한의 비용으로 장비의 성능을 개선할 수 있습니다."라고 푸오코는 말합니다. "스마트 안전은 안전, 성능, 크기를 동시에 최적화하여 인더스트리 4.0의 잠재력을 최대한 실현하는 것을 목표로 합니다. Elmo motion control 시스템은 고객 역설뿐만 아니라 제조 역설을 해결하는 데 필요한 유연성, 처리량, 신뢰성을 제공합니다."

차세대 스마트 분산 motion control 제품이 다음 애플리케이션을 위해 무엇을 할 수 있는지 알아보세요. Elmo 웹사이트를 방문하여 강연 요약과 프레젠테이션 동영상을 다운로드할 수도 있습니다.

 

전체 기사 보기