제한된 공간에서 고성능을 발휘하는 데 이상적인 Gold Twitter 드라이브는 무게가 20g 미만이고 우표 크기에 불과하지만 5kW 이상의 연속 정전력을 제공할 수 있습니다.

Elmo Motion Control의 고밀도 서보 드라이브인 Gold Twitter 2018 Motion Control 인더스트리 어워드에서 올해의 기술 혁신상을 수상했습니다.

4월 10일에 열린 시상식에서 올해의 기술 혁신상은 다양한 애플리케이션과 산업에 걸쳐 제한된 공간에서 고성능, 인텔리전스 및 파워를 제공하고자 하는 Elmo노력을 인정하는 상입니다.

Gold Twitter 단일, 이중 또는 갠트리 루프 구성으로 모든 유형의 모터를 구동할 수 있습니다. 완벽하게 작동하는 1축 모션 컨트롤러로 작동하거나 EtherCAT을 통해 분산된 드라이브 네트워크의 일부로 사용할 수 있습니다. 산업 또는 열악한 환경에 적합하며 수술 로봇, SCARA 로봇, 외골격, 자동화 및 레일 유도 차량, 자동 창고, 항공 우주, 협동 로봇 및 반도체와 같은 애플리케이션에 사용됩니다. 이 드라이브는 컴팩트한 크기와 다용도성, 견고한 설계 덕분에 로봇 관절, 움직이는 하중 또는 모터와 가까운 곳 등 어디에나 장착할 수 있습니다.
이 상을 수상한 Elmo 전무이사 Gary Busby는 "이 상을 수상하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. Gold Twitter 소형 전자 장치에 엄청난 양의 인텔리전스와 파워를 담았으며, 다용도로 사용할 수 있는 응용 분야가 무궁무진합니다. 이 드라이브를 통해 Elmo 서보 드라이브의 전력 밀도를 한 단계 끌어올렸으며, motion control 업계의 동료들로부터 이러한 성과를 인정받게 되어 감회가 새롭습니다."

무게가 약 20g이고 가장 넓은 지점의 크기가 35mm인 이 드라이브는 제한된 공간에서 고전류가 필요한 기계 내 PCB에 장착할 수 있습니다. 이 드라이브는 EtherCAT 및 CANopen 통신을 완벽하게 지원하며, 모든 안전 및 EMC 표준을 준수하고 STO(SIL-3)를 통합합니다. 고정밀 모션 작업을 수행할 뿐만 아니라 고해상도 전류 감지 기능을 통해 정밀 원격 측정을 위한 스마트 감지 장치로 배포할 수 있습니다.

 

Elmo다른 수상 경력

SPS Italy: Elmo , 제조의 역설을 깨다

RBR50: 로보틱스 비즈니스 리뷰 50

 

Elmo Motion Control 소개

Elmo Motion Control ElmoMotion Control Elmo은 고객의 데이터 기반 스마트 기계를 더욱 스마트하게 만드는 포괄적이고 현장에서 검증된 motion control 솔루션을 설계, 생산 및 구현합니다. 이 회사의 R&D 부서에서는 지능형 motion control 기술, 실시간 프로그래밍 및 제어 알고리즘을 첨단 디지털 하드웨어와 결합하여 더 간결하고 유연한 기계를 구현합니다. 통합 시간과 유지보수 Elmo절감하는 소프트웨어 환경인 Elmo 애플리케이션 스튜디오(EAS)로 제어되는 Elmo의 서보 드라이브와 다축 모션 컨트롤러는 기계의 설치 공간과 케이블을 최소화하고 처리량을 개선하며 주문자 상표 부착 생산(OEM)에 경쟁 우위를 제공합니다. 1988년에 설립된 이 회사는 이스라엘에 본사를 두고 있으며 전 세계에 350명 이상의 직원을 고용하고 있으며 미국, 중국, Germany, Italy, 한국, Poland , 영국에 지사를 두고 있습니다.