모든 애플리케이션을 위한 머신 모션 컨트롤러

Elmo Motion Control 은 애플리케이션에 최고의 성능과 민첩성을 제공하도록 설계된 다축 모션 컨트롤러를 제공합니다. 다축 모션 컨트롤러는 하나 이상의 축에서 자동화 시스템의 모션을 제어하고 관리합니다. 이 컨트롤러는 스마트하고 차별화된 다축 드라이브 설계를 구현하는 데 중요한 역할을 합니다.

다축 컨트롤러에 의한 다축 제어 시스템은 단축 분산 드라이브에서는 거의 불가능한 수준의 성능을 구현해 낼수 있습니다. 이러한 측면에서 다축 컨트롤러는 고급 모션 제어 시스템에 필수적인 부분입니다.

일반 산업용 다축 모션 컨트롤러

세계 최고 수준의 다축 컨트롤러, 가장 효율적인 EtherCAT 네트워킹

Maestro는 Elmo의 머신 모션 제어 제품군에 속하며, 세계 최고 수준의 다축 제어 기능, 고급 기구 설정 기능, 고효율 네트워크 마스터링, 그리고 Elmo 서보 드라이브와의 연동을 통해 탁월한 "세계 최고 수준" 의  솔루션을 제공합니다.

Maestro 제품군은 EtherCAT 및 CANopen 네트워킹 표준을 준수하여 비용 대비 효율적인 통합을 통해 정밀한 다축 제어를 구현합니다. IEC 61131-3, PLCopen, .NET, Win32 C++와 같은 표준 프로그래밍 환경을 제공하여 빠른 기능 구현을 지원합니다.

Maestro 의 특장점:

  • 최첨단의 혁신적인 모션 제어 기술
  • 개발 기간 최소화 
  • 장시간의 안정적인 기능 동작
  • 지속적인 신뢰성
  • 가장 경쟁력 있는 솔루션
표준-골드-1-1

특수 환경을 위한 다축 모션 컨트롤러

ExtrIQ 내구성

ExtrIQ 모션 컨트롤러는 극한의 환경 조건에서 동작하도록 설계, 제조 및 테스트 되었습니다. ExtrIQ의 내구성은 요구되는 혹독한 환경 기준을 뛰어넘어 가장 엄격한 환경, EMC 및 안전 표준에 따라 시험 및 검증을 통해 달성되었습니다. 

특수 환경을 위한 다축 모션 컨트롤러:

표준-로고-1

동작 환경

널

사용 온도

-40°C ~ +70°C
널

열 충격

-40°C ~ +70°C 3분 이내
널

사용 고도

-400m ~ 12,000m(-1312 ~ 39370 feet)
널

상대 습도

25°C에서 최대 95% 비응축성
42°C에서 최대 90% 비응축
널

진동

20Hz -2000Hz, 14.6 G RMS
널

기계적 충격

±20g
하프 사인, 11밀리초, 방향당 3개(전체 18개)