"하나의 솔루션"은 단순한 슬로건이 아닙니다.

저희는 고객의 비즈니스 요구사항을 세세한 부분까지 잘 이해하고 있습니다. 또한 이 업계에서는 시간이 곧 돈이라는 것을 잘 알고 있습니다.
비용 효율적이고 최고의 안전 표준을 충족하는 서보 power supplies 설계했습니다.

일반 산업 환경을 위한 파워 서플라이 :

산업 라인 로고

Tambourine-100

Smart, High Current Power Supply for Servo Applications – up to 60kW output power, up to 3X528VAC

Tambourine-30

The Tambourine (TAM-30) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.

Tambourine-20

The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.

실외 또는 특수 환경용 파워 서플라이:

Elephant

Power Supply For Servo Applications
Output Current 30A, Input Voltage: from 36VA to 480VAC

ExtrIQ 내구성

ExtrIQ 파워 서플라이는 극한의 환경 조건을 충족하도록 설계, 제조 및 테스트되었습니다. ExtrIQ의 내구성은 요구되는 환경조건보다 더 가혹한 조건에서 엄격한 시험 환경, EMC 및 안전 표준에 따라 인증, 검증 및 테스트되었습니다.

널

사용 온도

-40°C ~ +70°C
널

열 충격

-40°C ~ +70°C 3분 이내
널

사용 고도

-400m ~ 12,000m(-1312 ~ 39370 feet)
널

상대 습도

25°C에서 최대 95% 비응축성
42°C에서 최대 90% 비응축
널

진동

20Hz -2000Hz, 14.6 G RMS
널

기계적 충격

±20g
하프 사인, 11밀리초, 방향당 3개(전체 18개)

관련 동영상

이 동영상을 재생하려면 YouTube 쿠키를 수락하세요. 쿠키를 수락하면 외부 타사에서 제공하는 서비스인 YouTube의 콘텐츠에 액세스하게 됩니다.

YouTube 개인정보 보호정책

이 알림을 수락하면 선택 사항이 저장되고 페이지가 새로 고쳐집니다.