소형 고전압 서보 드라이브
6-22A/400VDC, 8-16A/800VDC,
*900VDC 옵션

설명

Gold DC Trombone

패널 장착형 네트워크 기반

소형 서보 드라이브
6 A/400 V ~ 12 A/800 V

Gold DC Trombone 650g(22.9온스)의 무게와 최대 10kW의 연속 전력을 제공하는 소형 패널 장착형 디지털 서보 드라이브입니다.

이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 변압기 없이 최대 400VDC 또는 800VDC의 고전압 DC 전원 공급 장치에서 "직접 전원에 연결"하여 작동하도록 설계되었습니다. 최고의 성능, 고급 네트워킹, 내장된 안전성은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다. Gold DC Trombone 단일 18V~30V 절연 DC 전원(별도)으로 구동되며, "스마트" 제어 공급 알고리즘을 통해 로직용 보조 전원 공급 없이 하나의 전원 공급 장치만으로 드라이브가 작동할 수 있습니다.

와 함께 Gold Maestro및 기타 지능형 서보 드라이브 골드 라인의 다른 제품들과 함께 사용하면 가장 까다로운 다축 모션 애플리케이션을 위한 최첨단 솔루션을 짧은 개발 주기로 쉽게 구현하면서도 고성능을 유지할 수 있습니다.

Gold DC Trombone 서보 드라이브의 주요 특징:

  • 골드 라인 핵심 motion control 기술
  • 초소형, 최고의 전력 밀도
  • 고효율, 고대역폭 성능
  • 다양한 통신 옵션: EtherCAT, CANopen, USB, 이더넷
  • 다양한 피드백 센서 지원
  • 향상된 동적 성능을 위한 고급 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
  • 벡터 제어 정현파 정류
  • 까다로운 애플리케이션을 위한 추가 냉각 옵션
  • 핀이 있는 외부 방열판(옵션-2 포함 P/N)
  • 핀 및 FAN이 있는 외부 방열판(옵션-1 포함 P/N)

400V 유형

Feature

Units

6/400

12/400

16/400

R17/400

R22/400

Minimum supply voltage

VDC

A, H, S, or T in P/N*: 50

0 or 1 Option in P/N: 100

Nominal supply voltage

VDC

325

Maximum supply voltage

VDC

400

Maximum continuous power output

kW

2

4

5

5.5

7

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply voltage option

VDC

18 V to 30 V

Only for Control Supply A/H/S/T Option Models

Auxiliary power supply

VA

7

Continuous current limit (Ic)
Amplitude sinusoidal/DC
trapezoidal commutation

A

6

12

16

17

22

Sinusoidal continuous RMS
current limit (Ic)

A

4.2

8.5

11.3

12

15.5

Peak current limit

A

2 x Ic

No peak

800V 유형

Feature

Units

8/800

12/800

R11/800

R16/800

Minimum supply voltage

VDC

A, H, S, or T Option in P/N*: 95+

Nominal supply voltage

VDC

560 for 400 VAC

680 for 480 VAC

Maximum supply voltage

VDC

780

Maximum continuous power output

kW

5

7.5

7

10

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply voltage option

VDC

18 V to 30 V

Only for Control Supply A/H/S/T Option Models

Auxiliary power supply

VA

7

Continuous current limit (Ic)
Amplitude sinusoidal/DC
trapezoidal commutation

A

8

12

11

16

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

5.7

8.5

7.8

11.3

Peak current limit

A

2 x Ic

No peak

* 24V 제어 전원 공급 장치가 있는 모델에는 A, H, S 또는 T 옵션이 표시됩니다. 0 또는 1 옵션이 있는 경우 제어 전원 공급 장치는 주 전원에서 작동합니다.

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

650 g (22.9 oz) for standard L shape

1100 g (38.8 oz) for L shape fins and fan

Dimensions

mm (in)

105 x 140 x 47 (4.13" x 5.51" x 1.85")

Mounting method

Panel / Wall Mounted

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, 이더캣, 이더넷, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

패널 마운트