미니어처 서보 드라이브
20A/100VDC, 9A/200VDC

설명

Gold DC Whistle: EtherCAT 컴팩트 벽걸이형 서보 드라이브

컴팩트한 패널 실장형 네트워크 기반 서보 드라이브

최대 20A/100V

최대 1.6kW의 연속 전력

Gold DC Whistle 무게가 267g(9.42온스)에 불과한 소형 벽걸이형 디지털 서보 드라이브이며 최대 1.6kW의 연속 전력 또는 3.2kW의 피크 전력을 제공합니다.

이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 최고의 성능, 고급 네트워킹, 내장 안전은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다. Gold DC Whistle 단일 12V - 95V 절연 DC 전원(별도)으로 구동되며, '스마트' 제어 공급 알고리즘을 통해 로직용 보조 전원 공급 장치 없이 하나의 전원 공급 장치만으로 드라이브가 작동할 수 있습니다.

와 함께 Gold Maestro및 기타 지능형 서보 드라이브 골드 라인의 다른 제품들과 함께 사용하면 가장 까다로운 다축 모션 애플리케이션을 위한 최첨단 솔루션을 짧은 개발 주기로 쉽게 구현하면서도 고성능을 유지할 수 있습니다.

Gold DC Whistle 하이라이트:

  • 골드 라인 핵심 motion control 기술
  • 초소형, 최고의 전력 밀도
  • 고효율, 고대역폭 성능
  • 다양한 통신 옵션: EtherCAT, CANopen, USB, 이더넷
  • 다양한 피드백 센서 지원
  • 향상된 동적 성능을 위한 고급 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
  • 벡터 제어 정현파 정류

Feature

Units

1/100

2.5/100

5/100

10/100

15/100

20/100

Minimum supply voltage

VDC

12

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

80

200

400

800

1200

1600

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz

Auxiliary power supply

VDC

12–95 VDC

(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for encoder)

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

1.0

2.5

5

10

15

20

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

0.7

1.8

3.5

7

10.6

14.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

9/200

Minimum supply voltage

VDC

12

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

480

960

1450

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz

Auxiliary power supply

VDC

12 to 95 VDC

(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for encoder)

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

9

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

6.3

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

267 g (9.42 oz)

Dimension

mm (in)

115 x 75 x 25.8 mm (4.5" x 3.0" x 1")

Mounting method

Wall Mount / Book Shelf

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, 이더캣, 이더넷, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

패널 마운트