설명

골드 듀엣 80, 750W 및 1000W,
400VDC & 800VDC
초소형 통합 서보 드라이브
및 모터, 400VDC 및 800VDC
골드 듀엣 80 시리즈 디지털 서보 드라이브는 복원력이 뛰어나며 최고 밀도의 전력과 인텔리전스를 제공하도록 설계되었습니다. 골드 듀엣 80은 컴팩트한 고품질 패키지로 최대 1000W의 연속 전력과 3000W의 피크 전력을 제공합니다.
골드 듀엣에는 Elmo고급 골드 라인의 일부인 디지털 드라이브가 포함되어 있습니다. 디지털 서보 드라이브는 벡터 제어를 통해 모든 유형의 사인 곡선 및 사다리꼴 정류와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 골드 듀엣 80은 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다.
Elmo 애플리케이션 스튜디오EASII 소프트웨어 도구를 사용하면 서보 드라이브를 모터와 함께 최적으로 사용할 수 있도록 빠르고 간단하게 구성할 수 있습니다. 골드 라인의 일부인 골드 듀엣 80의 골드 드라이브는 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.
골드 듀엣 하이라이트:
골드 듀엣은 최고 성능의 통합형 서보 모터 제품군으로, 내장형 골드 시리즈 Elmo 드라이브가 장착되어 있습니다.
이 제품군에 추가된 최신 버전은 고성능 80프레임 서보 모터를 통해 가능합니다. 듀엣의 골드 시리즈 디지털 서보 드라이브는 복원력이 뛰어나며 최고 밀도의 전력과 인텔리전스를 제공하도록 설계되었습니다. 새로운 골드 듀엣은 컴팩트한 고품질 패키지로 높은 전력을 제공합니다.
- 750W 모터 정격 토크, 2.39NM @ 3000RPM
- 750W 모터 최대 토크, 7.17NM @ 3000RPM
- 1000W 모터 정격 토크, 3.18NM @ 3000RPM
- 1000W 모터 최대 토크, 9.54NM @ 3000RPM
- 고급 EtherCAT 네트워킹
80mm 플랜지 400V/800V 전기 및 물리적 데이터
Parameter |
| 750W | 750W | 1000W | 1000W |
|---|---|---|---|---|---|
Motor |
|||||
Rated Rotation Speed | rev/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Rated Torque | Nm | 2.39 | 2.39 | 3.18 | 3.18 |
Maximum Peak Torque | Nm | 7.17 | 7.17 | 9.54 | 9.54 |
Rotor Inertia | x10-4 kgm2 | 1.414 | 1.414 | 1.85 | 1.85 |
Rotor Inertia with brake | x10-4 kgm2 | 1.385 | 1.385 | 1.862 | 1.862 |
Electrical |
|||||
Min DC bus for | VDC | 220 | 220 | 200 | 200 |
Minimum Supply Voltage | VDC | 50 | 95 | 50 | 95 |
Maximum Supply Voltage | VDC | 396 | 780 | 396 | 780 |
DC Bus Input Current @Vbus | A/V | 2.25A@320V | 1.28A@560V | 3.0A@320V | 1.7A@560V |
VL , Control & Logic Supply | VDC | See Table in section 4.2 Auxiliary Supply Input Voltage (VL) |
|||
Mechanical |
|||||
Weight W/O Brake | Kg | 3.70 | 3.70 | 4.30 | 4.30 |
Weight With brake | Kg | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 5.00 |
Dimensions W/O Brake | Mm (in) | 261.7x119.2x86.2 | 311.8x119.2x86.2 | 281.7x119.2x86.2 | 281.7x119.2x86.2 |
Dimensions With Brake | Mm (in) | 311.8x119.2x86.2 | 311.8x119.2x86.2 | 331.8x119.2x86.2 | 331.8x119.2x86.2 |
Encoders |
| Options
|
|||
Structure |
| Totally enclosed, non-ventilated |
|||
Protection level |
| IP65 |
|||