설명

초소형, 고전압 서보 드라이브
최대 100A/800VDC 및 최대 100A/400VDC
-40°C ~ +70°C, 최대 14GRMS의 진동
극한의 환경을 견딜 수 있도록 설계, 인증, 검증, 제조 및 테스트 완료
Gold Eagle HV (고전압) 시리즈 디지털 서보 드라이브는 복원력이 뛰어나며 DC 전원 전압 입력 소스로 작동합니다. 최고 밀도의 전력과 인텔리전스를 제공하도록 설계되었습니다. Gold Eagle HV (고전압)는 컴팩트한 패키지로 최대 65kW의 연속 전력을 제공합니다.
Gold Eagle HV 최고 수준의 motion control 애플리케이션 요구 사항을 충족하며 최고의 서보 성능, 고급 네트워킹, 내장형 안전 및 높은 전력 밀도와 함께 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러 및 로컬 인텔리전스를 제공합니다.
Gold Eagle HV 하이라이트:
- 골드 라인 핵심 motion control 기술
- 초소형, 최고의 전력 밀도
- 고효율 ≈99%
- 높은 서보 성능, 넓은 전류, 속도, 위치 대역폭
- 실시간 결정론적 네트워크 통신: EtherCAT, CANopen
- 호스트 통신: USB, 이더넷
- 단일, 듀얼 및 갠트리 루프 구성의 다양한 피드백 센서 지원
- 향상된 동적 성능을 위한 고급 튜닝, 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
- 벡터 제어 정현파 정류
- Elmo 애플리케이션 스튜디오 소프트웨어 툴로 간편하게 설정 및 조정하기
- Windows 기반 애플리케이션을 통해 사용자는 모터를 최적으로 사용할 수 있도록 서보 드라이브를 빠르고 간단하게 구성할 수 있습니다.
- 안전 및 EMC STD 준수: IEC61800, UL508c, UL60950, EC61800-5-2
- 로터리 스위치가 있는 EtherCAT 슬레이브 드라이브는 사용자가 슬레이브에 고유한 노드 ID를 정의할 수 있습니다.
- 두 개의 로터리 스위치는 최대 255개의 주소를 제공하며, 0 설정은 별칭 주소가 없음을 나타냅니다.
400V 유형
Feature | Units | 50/400 | R100/400 |
|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | *For S, T, or H option = 50 |
|
Nominal supply voltage | VDC | 325 |
|
Maximum supply voltage | VDC | 400 |
|
Maximum continuous | kW | 16.5 | 33 |
Efficiency at rated power | % | > 98 |
|
Auxiliary supply voltage option | VDC | 18 to 30 VDC (only in S, T, or H option) |
|
Auxiliary power supply | VA | 7 |
|
Continuous current limit (Ic) | A | 50 | 100 |
Continuous RMS sinusoidal | A | 35 | 71 |
Peak Current | A | 100 | No Peak |
800V 유형
Feature | Units | 35/800 | 50/800 | R70/800 | R100/800 |
|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | *For S, T, or H option = 95 |
|||
Nominal supply voltage | VDC | 560 for 400 VAC |
|||
Maximum supply voltage | VDC | 780 |
|||
Maximum | kW | 22.5 | 32.5 | 45 | 65 |
Efficiency at rated power | % | > 98 |
|||
Auxiliary supply | VDC | 18 to 30 VDC (only in S, T, or H option) |
|||
Auxiliary power supply | VA | 7 |
|||
Continuous current limit (Ic) | A | 35 | 50 | 70 | 100 |
Continuous RMS sinusoidal | A | 25 | 35 | 50 | 71 |
Peak Current | A | 70 | 100 | No Peak | No Peak |
Feature | Units | All Types |
|---|---|---|
Weight | g (oz) | 1.65 Kg (58.202 oz) |
Dimension | mm (in) | 180 x 142 x 75.2 (7.08" x 5.53" x 2.96") |
Mounting method | Panel / Wall Mounted |