고전류 서보 드라이브
70A/60VDC, 150A/100VDC, 60A/200VDC

설명

골드 이글은 초고전류를 제공하는 매우 견고한 서보 드라이브입니다.

초고전류, 초소형 서보 드라이브

-40°C ~ +70°C, 최대 14GRMS의 진동

극한의 환경을 견딜 수 있도록 설계, 인증, 검증, 제조 및 테스트 완료

골드 이글은 고급 고출력 밀도 서보 드라이브입니다. 이 제품은 최고의 서보 성능, 고급 네트워킹, 내장형 안전성을 매우 효율적인 소형 패키지에 모두 제공합니다.

골드 이글은 극한의 환경 조건에서 작동하도록 설계되었습니다.

골드 이글 서보 드라이브는 영구 자석 동기식 브러시리스 모터, DC 브러시 모터, 리니어 모터 또는 보이스 코일과 함께 전류, 속도, 위치 및 고급 위치 모드에서 DC 전원으로 작동합니다.

골드 이글은 서보 드라이브의 골드 라인과 동일한 제어 코어를 가지고 있으며, 골드 이글은 Elmo motion control 언어로 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.

결합 전원 공급 장치 ELP-30.

골드 이글 하이라이트:

  • 골드 라인 핵심 motion control 기술
  • 매우 빠른 고급 벡터 제어 알고리즘(현재 루프 대역폭: 4kHz)
  • 고효율, 고대역폭 성능
  • 다양한 통신 옵션: CAT, CANopen, RS232, RS422 USB, 이더넷
  • 다양한 피드백을 지원합니다: 인크리멘탈, 인코더, 리졸버, 디지털 홀, 아날로그 홀, 아날로그 1V ptp(Sin/Cos), 절대 직렬 인코더, 타코미터, 전위차계
  • 향상된 동적 성능을 위한 고급 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
  • Elmo 애플리케이션 스튜디오(EAS) 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 최적화 설정 및 튜닝 가능
  • PLC 소스, PLC 싱크 및 TTL I/O 유형 지원
  • 가장 엄격한 안전, EMC 및 환경 표준을 준수합니다.
FeatureUnits70/6050/100100/100R150/10035/200R60/200
Minimum supply voltage
VDC
14
46
Nominal supply voltage
VDC
50
85
170
Maximum supply voltage
VDC
59
95
195
Maximum continuous
power output
W
3400
4000
8000
12000
5600
9600
Efficiency at rated power
(at nominal conditions)
%
> 99
Max output voltage
97% of DC bus voltage at f=22 kHz
VL Logic supply
input voltage
VDC
14 to 72
VL Logic supply
input power
VA
                            
≤ 4 VA without external loading of 5V (Encoders)

≤ 6 VA with full external loading of 5V (2 encoders)
Amplitude sinusoidal/DC
continuous current
A
70
50
100
150
35
60
Sinusoidal
continuous RMS
current limit (Ic)
A
50
35
70
106
25
42
Peak current limit
A
2 x Ic
2 x Ic
2 x Ic
No Peak
2 x Ic
No Peak

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

700 g (24.7 oz)

Dimensions

mm (in)

134 x 95 x 60 (5.28" x 3.74" x 2.36")

Mounting method

Wall/Panel Mount

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, Diff RS232, EtherCat, 이더넷, RS232, RS422, TCP-IP, UDP, USB

환경

가혹한

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

패널 마운트