소형 고전류 서보 드라이브
20-50A/100VDC, 10-20A/200VDC

설명

최대 10kW의 피크 전력을 제공하는 Gold Guitar 서보 드라이브

초소형 네트워크 기반 서보 드라이브

최대 50A/100V 및 20A/200V

탁월한 전력 밀도를 갖춘 독보적인 유연성 드라이브

Gold Guitar 는 최고의 서보 성능, 고급 네트워킹, 내장된 안전성을 모두 소형 PCB 장착형 패키지로 제공합니다. Gold Guitar 업계에서 가장 포괄적인 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 갖추고 있습니다.

무게가 212g(7.47온스)에 불과한 Gold Guitar DC 전원으로 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다.

모든 골드 라인 제품과 마찬가지로 Elmo 애플리케이션 스튜디오 (EAS) 소프트웨어 환경을 사용하여 쉽게 구성 및 조정할 수 있으며, Elmo motion control 언어로 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.

Gold Guitar 다양한 전력 등급 옵션, 다양한 통신 옵션, 피드백 옵션 및 I/O 구성 가능성을 갖춘 다양한 모델로 제공됩니다.

Gold Guitar 하이라이트:

  • 골드 라인 핵심 motion control 기술
  • 동급 최고의 전력 밀도를 갖춘 초소형 제품
  • 최대 5000W 연속 및 10,000W 피크 전력으로 모든 서보 모터를 구동합니다.
  • 필드 버스 통신: EtherCAT, CANopen
  • USB, 이더넷, RS-232
  • 다양한 피드백 센서 지원
  • 향상된 동적 성능을 위한 고급 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
  • 99% 이상의 매우 높은 효율성

Feature

Units

20/100

35/100

50/100

10/200

17/200

20/200

Minimum supply voltage

VDC

14

23

Nominal supply voltage

VDC

85

170

Maximum supply voltage

VDC

95

195

Maximum continuous power output

W

1600

2800

4000

1650

2800

3240

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

VDC

14 V to 96 V

23 V to 195 V

Continuous current limit (Ic)
amplitude of sinusoidal current, or
DC trapezoidal commutation

A

20

35

50

10

17

20

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

14.2

24.7

35.4

7.07

12

14.3

Peak current limit

A

2 x Ic

Weight

g (oz)

212 g (7.47 oz)

Dimensions

mm (in)

80 x 61 x 31 mm (3.15" x 2.4" x 1.2")

Digital in/ Isolated
Digital output/

Non-Isolated
Digital output/ Analog in

 

6/2/2/2

Mounting method

 

PCB mount

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, 이더캣, 이더넷, RS232, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

핀 기반 모듈