초소형, 고효율 서보 드라이브
50A/100VDC, 20A/200VDC

설명

초소형, 고효율 서보 드라이브

-40°C ~ +70°C, 최대 14GRMS의 진동

극한 환경을 위한 설계, 검증 및 테스트 완료:
-40ºC ~ +70ºC, 최대 14GRMS(진동)

Gold Hawk 고급 고출력 밀도 서보 드라이브입니다. 이 제품은 최고의 서보 성능, 고급 네트워킹, 내장된 안전성을 모두 매우 효율적인 소형 패키지로 제공합니다.

Gold Hawk 극한의 환경 조건에서 작동하도록 설계되었습니다.

무게가 212g(7.47온스)에 불과한 Gold Hawk DC 전원으로 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다.

모든 골드 라인 제품과 마찬가지로 Elmo 애플리케이션 스튜디오 (EAS) 소프트웨어 환경을 사용하여 쉽게 구성 및 조정할 수 있으며, Elmo motion control 언어로 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.

Gold Hawk 다양한 전력 등급 옵션, 여러 통신 옵션, 피드백 옵션 및 I/O 구성 가능성을 갖춘 다양한 모델로 제공됩니다.

결합 전원 공급 장치 ELP-30.

Gold Hawk 하이라이트:

  • 골드 라인 핵심 motion control 기술
  • 동급 최고의 전력 밀도를 자랑하는 초소형 제품
  • 최대 5000W 연속 및 10,000W 피크 전력으로 모든 서보 모터를 구동합니다.
  • 필드 버스 통신: EtherCAT, CANopen
  • RS232, RS422, USB, 이더넷,
  • 다양한 피드백 센서 지원
  • 향상된 동적 성능을 위한 고급 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
  • 99% 이상의 매우 높은 효율성

Feature

Units

20/100

35/100

50/100

10/200

17/200

20/200

Minimum supply voltage

VDC

14

23

Nominal supply voltage

VDC

85

170

Maximum supply voltage

VDC

95

195

Maximum continuous power output

W

1600

2800

4000

1650

2800

3240

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Maximum output voltage

VDC

14 V to 95 V

23 V to 195 V

Continuous current limit (Ic) amplitude of
sinusoidal current, or DC trapezoidal commutation

A

20

35

50

10

17

20

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

14.2

24.7

35.4

7.07

12

14.3

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

178.75 g (6.31 oz)

Dimension

mm (in)

80 x 61 x 31 mm (3.15" x 2.4" x 1.2")

Mounting method

PCB mount

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, 이더캣, 이더넷, RS232, TCP-IP, UDP, USB

환경

가혹한

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

핀 기반 모듈