설명

초소형 서보 드라이브
최대 20A/100V 및 최대 9A/200V
극한 환경 -40ºC ~ +70ºC, 최대 14GRMS(진동)에 맞게 설계, 검증 및 테스트 완료
Gold Hornet 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 갖춘 고급 고출력 밀도 서보 드라이브입니다. 이 제품은 최고의 서보 성능, 고급 네트워킹, 내장된 안전성을 모두 55g(1.94온스)의 무게와 최대 1600W의 연속 전력을 제공하는 소형 PCB 장착형 패키지로 제공합니다. Gold Hornet 극한의 환경 조건에서도 작동하도록 설계되었습니다.
Gold Hornet 드라이브는 모든 유형의 서보 모터와 함께 전류, 속도, 위치 및 고급 위치 모드에서 DC 전원으로 작동합니다. 벡터 제어를 통해 모든 유형의 정현파 및 사다리꼴 정류와 함께 사용하도록 설계되었습니다. Gold Hornet 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다.
드라이브는 Elmo Elmo 애플리케이션 스튜디오(EAS)를 사용하여 쉽게 설정하고 튜닝할 수 있습니다. 이 Windows 기반 애플리케이션을 통해 사용자는 서보 드라이브를 모터와 함께 최적으로 사용할 수 있도록 빠르고 간단하게 구성할 수 있습니다.
결합 전원 공급 장치 ELP-30.
Gold Hornet 하이라이트:
- 골드 라인 핵심 motion control 기술
- 초소형, 최고의 전력 밀도
- 고효율, 고대역폭 성능
- 통신 옵션: CAN 또는 RS232(옵션 RS422)
- 다양한 피드백 센서 지원
- 가장 혹독한 환경 조건을 충족하도록 설계되었습니다.
- 향상된 동적 성능을 위한 고급 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
- 벡터 제어 정현파 정류
- 가장 엄격한 환경, EMC 및 안전 표준을 충족합니다.
Feature | Units | 1/100 | 2.5/100 | 5/100 | 10/100 | 15/100 | 20/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 12 |
|||||
Nominal supply voltage | VDC | 85 |
|||||
Maximum supply voltage | VDC | 95 |
|||||
Maximum continuous power output | W | 80 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
|||||
Maximum output voltage |
| > 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz |
|||||
Auxiliary power supply | VDC | 12 to 95 VDC |
|||||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 1.0 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 7 | 10.6 | 14.1 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
|||||
Feature | Units | 3/200 | 6/200 | 9/200 |
|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 12 |
||
Nominal supply voltage | VDC | 170 |
||
Maximum supply voltage | VDC | 195 |
||
Maximum continuous power output | W | 480 | 960 | 1450 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
||
Maximum output voltage |
| > 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz |
||
Auxiliary power supply | VDC | 12 to 95 VDC |
||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 3 | 6 | 9 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
||
Feature | Units | All Types |
|---|---|---|
Weight | g (oz) | 55 g (1.94 oz) |
Dimensions | mm (in) | 55 x 46 x 15 mm (2.2" x 1.8" x 0.6") |
Mounting method | PCB mount |