열악한 환경을 위한 모션 컨트롤러

카테고리: 카테고리: , Tags:

설명

열악한 환경을 위한 모션 컨트롤러

Elmo Gold LION 시리즈는 열악한 환경 조건을 견딜 수 있도록 설계된 고급 네트워크 기반 다축 모션 컨트롤러입니다.
Gold LION 모든 다축 시나리오를 제어할 수 있습니다. 간단한 포인트 투 포인트부터 완전한 다축 조정/동기화 모션까지 가능합니다.

GOLD LION 시리즈는 두 가지 형태로 제공됩니다: 견고한 금속 패키지와 완전한 모션 컨트롤러인 보드 레벨 모듈로, 사용자의 인쇄 보드에 내장할 수 있어 높은 수준의 사용자 정의가 가능합니다. GOLD LION 설계 유연성이 뛰어나고 기능이 풍부하며 열악한 환경의 애플리케이션을 위한 공간을 크게 절약할 수 있는 고급 모션 솔루션입니다.

자세한 내용은 Gold Maestro 기능 섹션을 참조하세요.

복잡한 동작을 더 쉽게 만들어주는 골드 모션 컨트롤러의 기능을 살펴보려면 클릭하세요!

 

관련 링크:

elmo 애플리케이션 스튜디오 앱

궁극의 네트워크 모션 컨트롤러:

  • 역운동학 지원
  • 모션 블렌딩 및 중첩 모션
  • 조정된 그룹 모션, 블렌딩 및 전환
  • 다항식 모션 세그먼트, PVT 및 스플라인 지원
  • 목표 위치의 실시간 업데이트('플라잉 비전™')
  • 1D, 2D 및 3D 오류 보정
  • 분산 클록 관리 기능을 갖춘 분산 네트워킹을 위한 EtherCAT 마스터
  • 분산 네트워킹을 위한 CANopen 마스터

호스트 통신 및 프로토콜:

  • 이더넷, TCP/IP, UDP(고속 바이너리 프로토콜, 모드버스, 이더넷/IP)
  • USB 2.0
  • 풍부하고 높은 수준의 다축 프로그래밍 환경:
    • Microsoft .NET
    • IEC 61131-3, PLCopen
    • 모션용 PLCopen을 사용한 네이티브 C/C++ 프로그래밍
    • Win32 C/C++
  • 진단을 위한 네트워크 통계

추가 정보

환경

가혹한