고급 이더캣, 다축 모션 컨트롤러

설명

다축 네트워크 기반 모션 컨트롤러

Elmo Gold Maestro 고급 네트워크 기반 다축 머신 모션 컨트롤러입니다. Gold Maestro 간단한 포인트 투 포인트 모션부터 완전한 다축 조정 또는 동기화 모션에 이르기까지 모든 다축 시나리오를 제어합니다. Elmo Gold Maestro motion control 엔지니어링 분야에서 다년간 쌓아온 산업 전문 지식과 업계에서 가장 진보된 알고리즘을 기반으로 합니다.

Elmo골드 라인 서보 드라이브와 함께 사용하면 당사의 분산 motion control 시스템은 업계 최고의 결과를 제공합니다.

네트워킹 표준

Gold Maestro 다음과 같은 EtherCAT 및 CANopen 네트워킹 표준을 기반으로 합니다.

정밀한 다축 제어. 모션 표준은 DS-301, DS-402, DS-406 및 기타 모션 표준을 기반으로 합니다. IO 및 버스 주변 장치도 지원됩니다.

프로그래밍 및 API 표준

IEC 61131-3, Microsoft .NET, Win32, PLCopen for Motion API를 사용하는 네이티브 C/C++ 프로그래밍, 매크로 언어와 같은 높은 수준의 다축 프로그래밍 환경을 사용하여 빠르게 구현할 수 있습니다.

 

Gold Maestro 하이라이트

  • 델타 로봇 및 키네매틱스 지원
  • 모션 블렌딩 및 중첩 모션
  • 조정된 그룹 모션, 블렌딩 및 전환
  • 다항식 모션 세그먼트, PVT 및 스플라인 지원
  • 목표 위치의 실시간 업데이트Elmo플라잉 비전™)
  • 1D, 2D 및 3D 오류 매핑 보정
  • 분산 클록 관리 기능을 갖춘 분산 네트워킹을 위한 EtherCAT 마스터
  • 분산 네트워킹을 위한 CANopen 마스터
  • 이더넷, TCP/IP, UDP(고속 바이너리 프로토콜, 모드버스, 이더넷/IP)를 포함한 호스트 통신 및 프로토콜
  • 진단을 위한 네트워크 통계
  • 64비트 처리
GOLD-MAESTRO01 13~96VDC 전원 공급 장치
GOLD-MAESTRO02 20~196VDC 전원 공급 장치

추가 정보

환경

산업용