초소형 고전압 서보 드라이브
5-7A/400VDC

설명

PCB 보드에 장착된 작지만 강력한 서보 드라이브

Gold Mandolin PCB 보드에 장착할 수 있는 고효율, 저비용, 내구성이 뛰어난 드라이버입니다. 이 드라이버는 2300W의 연속 전력 또는 4600W의 피크 전력을 출력할 수 있으며 지능형이며 소형 패키징 환경에서 사용할 수 있습니다.

Gold Mandolin 드라이버는 DC 전원으로 작동하며 전류 루프, 속도 루프, 위치 루프 및 고급 위치 모드를 지원합니다. 영구 자석 동기식 브러시리스 모터, DC 브러시 모터, 선형 모터 또는 보이스 코일 모터와 함께 사용할 수 있습니다. 모든 유형의 사인파 및 구형파 정류 및 벡터 제어에 적합한 설계입니다.

Gold Mandolin 100-400V DC 전원 공급 장치로 직접 전원을 공급할 수 있습니다. Gold Mandolin 작동 시 주 전원 공급 장치(VP+ 및 VN-)에 연결하기만 하면 되며 로직 전원을 공급할 필요가 없습니다. 고객이 제어 매개 변수를 저장하기 위해 백업 기능이 필요한 경우 드라이버에 액세스하려면 18V ~ 40V DC 전원 공급 장치를 제공해야 합니다. 이 설계는 고객에게 매우 유연한 백업 솔루션 선택권을 제공할 수 있습니다.

Gold Mandolin 단독으로 사용하거나 실시간 네트워크에서 분산 구성 다축 모션 시스템의 일부로 사용할 수 있습니다. 드라이브는 Elmo motion control 언어를 통해 완벽하게 프로그래밍할 수 있는 Elmo 애플리케이션 스튜디오EASII 소프트웨어 툴을 사용하여 쉽게 설정하고 조정할 수 있습니다.

Gold Mandolin 하이라이트:

  • 골드 시리즈 핵심 motion control 기술
  • 초소형, 높은 전력 밀도
  • 고효율, 고대역폭 성능
  • 다양한 통신 옵션: Ether CAT, CAN 개방형, USB, 이더넷, RS-232
  • 여러 인코더 피드백 지원
  • 고급 필터 및 게인 조정 조합으로 시스템 동적 성능 향상
  • 벡터 제어 정현파 정류

Feature

Units

5/400

7/400

Minimum supply voltage

VDC

100

Nominal supply voltage

VDC

325

Maximum supply voltage

VDC

400

Maximum continuous power output

kW

1600

2300

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Control backup supply voltage option

VDC

18 to 40 VDC

Control backup supply

VA


≤8 VA with full external loading

Continuous current limit (Ic) Amplitude sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

5

7

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

3.55

4.95

Peak current limit

A

2 x Ic

 

백업 공급 제어

FeatureUnits
Control backup supply Isolated DC source only
Control backup supply input voltage 18 VDC to 40 VDC
Control backup supply input power≤5 VA without external loading

≤8 VA with full external loading

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

200 g (7.05 oz)

Dimension

mm (in)

70.0 x 70.0 x 34.0 (2.76" x 2.76" x 1.34")

Mounting method

PCB Mounted

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, 이더캣, 이더넷, RS232, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

핀 기반 모듈