AC 초소형 서보 드라이브
3-16A/230VAC, 3-10A/480VAC

설명

Gold Oboe 480VAC를 공급하는 세계에서 가장 작은 서보 드라이브입니다.

480VAC를 실행하는 가장 작은 서보 드라이브

10A/480VAC, 16A/230VAC

Gold Oboe 3상 또는 단상을 통해 주전원에서 직접 작동하는 지능형 초소형, 초효율 서보 드라이브 시리즈입니다.

10,000W 이상의 피크 성능, 초고속 응답, 넓은 대역폭, 1:2000 이상의 전류 루프 동적 범위, 강력한 재생 기능을 갖춘 G-OBOE는 빠른 움직임과 함께 매우 높은 역학, 매우 정밀하고 부드러운 초저속 처리가 필요한 애플리케이션에 완벽한 서보 드라이브입니다.

통합 스마트 팬 작동(10/230, 13/230, 6/480, 10/480 모델)은 '필요할 때만' 활성화되므로 팬의 수명이 크게 연장됩니다.

컨트롤과 24VDC 팬에 전원을 공급하려면 보조 24VDC 전원 공급 장치가 필요합니다.

드라이브는 EASII 도구 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 설정하고 조정할 수 있습니다. 이 Windows 기반 애플리케이션 스튜디오를 통해 사용자는 모터와 기계 부하를 최적으로 사용할 수 있도록 서보 드라이브를 빠르고 간단하게 구현할 수 있습니다.

Gold Oboe 보 드라이브 하이라이트:

  • "전원 직접 연결" 네트워킹 서보 드라이브
  • 최대 3x270VAC 및 3X530VAC의 AC 입력 전압
  • 골드 라인 핵심 motion control 기술
  • 높은 회생 제동 성능
  • 고효율 ≈98%
  • 높은 서보 성능, 넓은 전류, 속도, 위치 대역폭
  • 실시간 결정론적 네트워크 통신: EtherCAT, CANopen
  • 호스트 통신: USB, 이더넷
  • 단일, 듀얼 및 갠트리 루프 구성의 다양한 피드백 센서 지원
  • 향상된 동적 성능을 위한 고급 튜닝, 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
  • 빠르고 부드러운 벡터 제어 정현파 정류
  • Elmo 애플리케이션 스튜디오 소프트웨어 툴로 간편하게 설정 및 조정하기
  • STO, 안전 토크 오프
  • 안전, 환경 및 EMC 표준 준수: IEC61800, UL508c, UL60950, EC61800-5-2

Feature

Units

3/230

6/230

10/230

13/230

16/230
only with L option

Minimum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

1 x 50 or 3 x 50

Single Phase Input current is limited to

IPhase_VAC  ≤ 10A (2KW- 3KW motor at 230VAC)

Nominal supply voltage

VAC

DC-500 Hz

1 x 230 or 3 x 230

Single Phase Input current is limited to

IPhase_VAC  ≤ 10A (2KW- 3KW motor at 230VAC)

Maximum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

1 x 270 or 3 x 270

Single Phase Input current is limited to

IPhase_VAC  ≤ 10A (2KW- 3KW motor at 230VAC)

Maximum continuous power output

kW

0.8

1.6

2.7

3.6

4.4

Efficiency at rated power (at nominal
conditions)

%

> 98

Auxiliary supply voltage

VDC

Without Fan: 18 to 30 VDC

With Fan: 24VDC± 10%

Auxiliary supply power

VA

Without Fan: 6

With Fan: 6 (Control) + 10 (for fan) = 16

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

3

6

10

13

16

Continuous RMS sinusoidal
commutation current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

9.2

11.3

Peak Current

A

6

12

20

26

32

Built In Shunt (peak Power)

W

3000

Feature

Units

3/480

6/480

10/480

Minimum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

3 x 140

Nominal supply voltage

VAC

DC-500 Hz

3 x 480

Maximum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

3 x 528

Maximum continuous power output

kW

1.7

3.5

5.7

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply voltage

VDC

Without Fan: 18 to 30 VDC

With Fan: 24VDC± 10%

Auxiliary supply power

VA

Without Fan: 6

With Fan: 6 (Control) + 10 (for fan) = 16

Continuous current limit (Ic)
Amplitude sinusoidal/DC trapezoidal
commutation

A

3

6

10

Continuous RMS sinusoidal
commutation current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak Current

A

6

12

20

Built In Shunt (peak Power)

W

2800

Feature
Units
All Types
Weight
Kg (oz)
Fins Heat-Sink + Fan 1.10 Kg (36.70 oz)
Dimensions
mm (in)
Fins Heat-Sink 72.3 x 140x 109 (2.82" x 5.52" x 4.29")
Mounting methodPanel / Wall Mounted
IPIP30

나사 잠금 커넥터

추가 정보

입력 전원

AC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, 이더캣, 이더넷, TCP-IP, UDP, USB

환경

일반 산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

패널 마운트