스마트 스테퍼 서보 드라이브
20A/100VDC, 9A/200VDC

설명

고출력 밀도, 소형, 네트워크 기반 스테퍼 모터 서보 드라이브

최대 20A/100V 및 최대 9A/200V 제공

Gold Solo Bell 소형 139.60cc(8.52in³) 패키지(73.2 x 58.5 x 32.6mm(2.88″ x 2.30″ x 1.28″)로 최대 1.6kW의 연속 전력 또는 3.2kW의 피크 전력을 제공하는 고급 고전력 밀도 서보 드라이브이며, Elmo Gold Bell 서보 드라이브를 애플리케이션에 간단하고 효율적으로 직접 연결하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 애플리케이션의 PCB 보드를 설계할 때 개발 시간과 리소스를 없애거나 줄여주는 편리한 연결 인터페이스와 함께 Gold Bell 구성됩니다.

이 고급 고출력 밀도 스테퍼 모터 드라이버는 최고의 성능, 고급 네트워킹, 내장 안전은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다. Gold Solo Bell 단일 12V - 95V 절연 DC 전원(별도)으로 구동되며, "스마트" 제어 공급 알고리즘을 통해 로직용 보조 전원 공급 장치 없이 하나의 전원 공급 장치만으로 드라이브가 작동할 수 있습니다.

와 함께 Gold Maestro및 기타 지능형 서보 드라이브 골드 라인의 다른 제품들과 함께 사용하면 가장 까다로운 다축 모션 애플리케이션을 위한 최첨단 솔루션을 짧은 개발 주기로 쉽게 구현하면서도 고성능을 유지할 수 있습니다.

Gold Solo Bell 서보 드라이브 하이라이트:

  • 골드 라인 핵심 motion control 기술
  • 컴팩트한 크기, 최고의 전력 밀도
  • 편리한 연결 인터페이스
  • 다양한 통신 옵션: 표준, EtherCAT
  • 다양한 피드백 센서 지원
  • 다양한 전력 등급 옵션
  • 개발 시간 및 리소스 단축
FeatureUnits1/1002.5/1005/10010/10015/10020/100
Minimum supply voltage
VDC
12
Nominal supply voltage
VDC
85
Maximum supply voltage
VDC
95
Maximum continuous power output
W
80
200
400
800
1200
1600
Efficiency at rated power (at nominal conditions)
%
> 99
Maximum output voltage
> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz
Control supply
VDC
12 to 95 VDC

(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for encoder)
Amplitude sinusoidal/DC continuous current
A
1.0
2.5
5
10
15
20
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)
A
0.7
1.8
3.5
7
10.6
14.1
Peak current limit
A
2 x Ic
Feature
Units
3/200
6/200
9/200
Minimum supply voltage
VDC
12
Nominal supply voltage
VDC
170
Maximum supply voltage
VDC
195
Maximum continuous power output
W
480
960
1450
Efficiency at rated power (at nominal conditions)
%
> 99
Maximum output voltage
> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz
Control supply
VDC
12 to 95 VDC

(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for encoder)
Amplitude sinusoidal/DC continuous current
A
3
6
9
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)
A
2.1
4.2
6.3
Peak current limit
A
2 x Ic

1mm 피치 커넥터

Feature
Units
All Types
Weight
g (oz)
estimated 122g (to be update) (4.30 oz)
Dimension
mm (in)
73.2 x 58.5 x 32.6 mm (2.88" x 2.30" x 1.28")
Mounting method
PCB mount

2mm 피치 커넥터

Feature
Units
All Types
Weight
g (oz)
91g (3.21 oz)
Dimension
mm (in)
72.4 x 58.5 x 33.0 mm (2.85" x 2.30" x 1.299")
Mounting method
Panel Mounted

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, 이더캣, 이더넷, RS232, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브러시리스, DC 브러시리스, 리니어, 스테퍼, 보이스 코일

폼 팩터

커넥터가 있는 핀 기반 모듈