초소형 서보 드라이브
100A/200V, 210A/100V, 240A/80V, 270A/60V

설명

Gold Solo Triple Twitter

가장 강력한 소형 스마트 서보 드라이브, 16KW 이상, 55 x 80 x 34.7mm 크기

100A/200V, 210A/100V, 240A/80V, 270A/60V

초고전류 골드 솔로 트리플(EtherCAT 또는 CAN) 패키지:

이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 최고의 성능, 고급 네트워킹, 내장형 안전성은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다. Gold Solo Triple Twitter 공급되는 전원은 주전원과 분리된 DC 전원으로 공급됩니다. Gold Solo Triple Twitter 단일 또는 이중 power supplies 장치로 작동할 수 있습니다. 주 DC 전원과 제어 공급 장치를 분리해야 하는 경우 부품 번호에 따라 제어 공급 장치(주 전원과 분리)가 필요합니다.

Gold Solo Triple Twitter 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크에서 분산된 구성으로 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다. 드라이브는 다음을 사용하여 쉽게 설정하고 조정할 수 있습니다. Elmo 애플리케이션 스튜디오EASII) 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 설정 및 조정할 수 있으며, Elmo motion control 언어로 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.

Gold Solo Triple Twitter 다양한 모델로 제공됩니다. 다양한 전력 등급 옵션, 다양한 통신 옵션, 여러 피드백 옵션 및 다양한 I/O 구성 가능성이 있습니다.

Gold Solo Triple Twitter 하이라이트:

  • 16,000 이상의 "질적" 와트의 높은 전력 밀도
  • 초고전류 - 최대 270A/60V, 240A/80V, 210A/100V, 100A/200V
  • 손쉬운 연결, 간단한 구성
  • 210g(7.4온스)에 불과한 기록적인 무게
  • 초소형, 초효율
  • EtherCAT 또는 CANOpen을 통한 고급 네트워킹
  • 단일, 듀얼 및 갠트리 구성의 모든 피드백 센서 지원
  • 독점적인 "빠르고 부드러운 스위칭 기술"을 통합하여 99% 이상의 효율을 제공하면서도 EMI는 미미한 수준입니다.

Feature

Units

T270/60

T240/80

T210/100

T100/200

Minimum supply voltage

VDC

10

20

Nominal supply voltage

VDC

48

65

85

170

Maximum supply voltage

VDC

55

75

95

195

Maximum continuous Electrical power output

kW

12.5

15

17

16.5

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Control Supply

V

12VDC- 95VDC,
Up to 4W For EtherCat option
Up to 2.5W for CAN option

Amplitude sinusoidal continuous current

A

270

240

210

100

3-Phase Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

190

170

150

70

Current limit

A

Max Output current is guaranteed for THeat-Sink  <85°C

Feature

Units

All Types

EtherCAT Version Weight

g (oz)

210.0 g (7.39 oz)

CAN Version Weight

mm (in)

205.0 g (7.22 oz)

EtherCAT Version Dimension

mm (in)

55 x 80 x 34.7 mm (2.16" x 3.15" x 1.37")

CAN Version Dimension

mm (in)

55 x 80 x 32.8 mm (2.16" x 3.15" x 1.29")

Mounting method

Panel Based Mounting

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, 이더캣, 이더넷, RS232, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

커넥터가 있는 핀 기반 모듈