설명
초소형, 독립형, 네트워크 서보 드라이브
최대 16A/800V
최대 10kW의 연속 전력
Gold Solo Trombone 초소형 통합 디지털 서보 드라이브로, 무게는 362g(12.8온스)이며 최대 10kW의 연속 출력을 제공합니다.
이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 변압기 없이 최대 400VDC 또는 780VDC의 고전압 DC 전원 공급 장치에서 "직접 전원에 연결"하여 작동하도록 설계되었습니다. 최고의 성능, 고급 네트워킹, 내장된 안전성은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다. Gold Solo Trombone 단일 18V~30V 절연 DC 전원(별도)으로 구동되며, "스마트" 제어 공급 알고리즘을 통해 로직용 보조 전원 공급 장치 없이 하나의 전원 공급 장치만으로 드라이브가 작동할 수 있습니다.
최고의 분산형 네트워크 모션 컨트롤러인 Gold Maestro 및 다른 지능형 서보 드라이브 제품군인 Gold Line과 함께 사용하면 가장 까다로운 다축 모션 애플리케이션을 위한 최첨단 솔루션을 고성능을 유지하면서 짧은 개발 주기로 쉽게 구현할 수 있습니다.
Gold Solo Trombone 하이라이트:
- 골드 라인 핵심 motion control 기술
- 초소형, 최고의 전력 밀도
- 고효율, 고대역폭 성능
- 다양한 통신 옵션: EtherCAT, CANopen, USB, 이더넷
- 다양한 피드백 센서 지원
- 향상된 동적 성능을 위한 고급 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
- 벡터 제어 정현파 정류
Feature | Units | 12/400 | 16/400 | R17/400 | R22/400 | 8/800 | 12/800 | R11/800 | R16/800 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | H, S, T, or AP suffix in P/N*: 50 | H, S, T, or AP suffix in P/N*: 95+ |
||||||||
Nominal supply voltage | VDC | 325 | 560 for 400 VAC |
||||||||
Maximum supply voltage | VDC | 400 | 780 |
||||||||
Maximum continuous | kW | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 5 | 7.5 | 7 | 10 |
||
Efficiency at rated | % | > 98 |
|||||||||
Auxiliary supply | VDC | 18 V to 30 V |
|||||||||
Auxiliary power supply | VA | 7 |
|||||||||
Continuous current | A | 12 | 16 | 17 | 22 | 8 | 12 | 11 | 16 |
||
Sinusoidal continuous | A | 8.5 | 11.3 | 12 | 15.5 | 5.7 | 8.5 | 7.8 | 11.3 |
||
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak | 2 x Ic | No peak |
||||||
Feature | Units | All Types |
|---|---|---|
Weight | g (oz) | 362 g (12.8 oz) |
Dimension | mm (in) | 111 x 76 x 60 (4.37" x 3" x 2.36") |
Mounting method | Panel / Wall Mounted |