설명

Gold Solo Twitter Gold Twitter"바로 사용할 수 있는" 고급 고출력 밀도, 고도로 지능적인 서보 드라이브로 빠르게 작동합니다. 평균 30.59cc(1.87인치³)의 컴팩트한 패키지로 최대 5600W의 전력을 제공합니다. Gold Solo Twitter 쉽고 빠르게 작동할 수 있도록 케이블 키트와 방열판(옵션)을 사용할 수 있습니다.
Gold Solo Twitter 최고의 성능, 고급 네트워킹, 인증된 안전성을 갖춘 내장형 모션 컨트롤러 및 로컬 인텔리전스를 제공하는 세 가지 옵션 형태(위 그림 참조)로 제공됩니다. Gold Solo Twitter 공급되는 전원은 주전원과 분리된 DC 전원으로 공급됩니다. Gold Solo Twitter 단일 또는 이중 power supplies 장치로 작동할 수 있습니다. 주 DC 전원과 제어 공급 장치를 분리해야 하는 경우, 주 전원과 분리된 제어 공급 장치가 필요합니다.
Gold Solo Twitter 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다. 이 드라이브는 Elmo 애플리케이션 스튜디오EASII 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 설정 및 조정할 수 있으며, Elmo motion control 언어로 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.
Gold Solo Twitter 하이라이트:
- 초고전류 - 최대 80A/80V, 70A/100V, 35A/200V
- 가벼운 무게 - 32.5~60.5g(1.14~2.13온스)에 불과
- 초소형, 초효율, 연결 및 사용
- EtherCAT 또는 CANOpen을 통한 고급 네트워킹
- USB(EtherCAT 버전만 해당) 및 표준 RS-232를 통한 통신 가능
- 넓은 작동 범위 14V ~ 200VDC
- 단일, 이중 및 갠트리 루프 구성의 모든 피드백 센서 지원
- 독점적인 "빠르고 부드러운 스위칭 기술"을 통합하여 99% 이상의 효율을 제공하면서도 EMI는 미미한 수준입니다.
Feature | Units | 30/60 | 1/100 | 3/100 | 6/100 | 10/100 | 15/100 | 25/100 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 8 | 10 |
||||||||
Nominal supply voltage | VDC | 48 | 85 |
||||||||
Maximum supply voltage | VDC | 55 | 95 |
||||||||
Maximum continuous | W | 1370 | 80 | 235 | 470 | 800 | 1125 | 2000 |
|||
Efficiency at rated power | % | > 99 |
|||||||||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage |
|||||||||
Ic, Amplitude sinusoidal/DC | A | 30 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 |
|||
Sinusoidal continuous RMS | A | 21 | 0.7 | 2.1 | 4.2 | 7.1 | 10 | 17.7 |
|||
Peak current limit | A | 2 x Ic |
|||||||||
Feature | Units | 3/200 | 6/200 | 10/200 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 20 |
|||
Nominal supply voltage | VDC | 170 |
|||
Maximum supply voltage | VDC | 195 |
|||
Maximum continuous power output | W | 485 | 975 | 1650 |
|
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
|||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage |
|||
Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 3 | 6 | 10 |
|
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 2.1 | 4.2 | 7.1 |
|
Peak current limit | A | 2 x Ic |
|||
Feature | Units | R50/60 | R80/80 | R50/100 | R70/100 | R45/150 | R15/200 | R35/200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 |
Nominal supply voltage | VDC | 48 | 65 | 85 | 85 | 115 | 170 | 170 |
Maximum supply voltage | VDC | 55 | 75 | 95 | 95 | 135 | 195 | 195 |
Maximum continuous Electrical | kW | 2.3 | 5 | 4.0 | 5.6 | 5 | 2.5 | 5.6 |
Efficiency at rated power | % | > 99 |
||||||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage |
||||||
Amplitude sinusoidal/DC | A | 50 | 80 | 50 | 70 | 45 | 15 | 35 |
Sinusoidal continuous RMS | A | 35.3 | 56.5 | 35.3 | 49.5 | 32 | 10.6 | 24.7 |
|
|
기능 |
무게 |
치수 |
|
|
USB 몰렉스 커넥터가 있는 EtherCAT |
||
|
전원선 연결 치수 |
60.5 (2.13) |
47.2 x 30 x 22.15 mm |
|
|
피닉스 수평 전원 커넥터 치수 |
36.5 (1.29) |
48.1 x 30 x 25.0mm |
|
|
Phoenix 플러그형 수직 전원 커넥터 치수 |
39.0 (1.38) |
47.2 x 30 x 34.7 mm |
|
|
|
CAN |
||
|
전원선 연결 치수 |
56.0 (1.97) |
47.2 x 30 x 19.35mm |
|
|
피닉스 수평 전원 커넥터 치수 |
32.5 (1.14) |
48.1 x 30 x 22.1 mm |
|
|
Phoenix 플러그형 수직 전원 커넥터 치수 |
35.0 (1.23) |
48.3 x 30 x 31.8mm |
|
|
|
장착 방법 |
패널 마운트 |
|