소형 고전압 서보 드라이브
22A/400VDC, 16A/800VDC, 16A/900VDC

설명

초소형, 전원에 직접 연결, 네트워크 기반 서보 드라이브

-40°C ~ +70°C, 최대 14GRMS의 진동

최대 16A/800VDC 및 최대 22A/400VDC

극한의 환경을 견딜 수 있도록 설계, 인증, 검증, 제조 및 테스트를 거쳤습니다.

결합 전원 공급 장치 ELP-30.

Gold Tiger 디지털 서보 드라이브 시리즈는 복원력이 뛰어나며 최고 밀도의 전력과 인텔리전스를 제공하도록 설계되었습니다. Gold Tiger 컴팩트한 패키지로 최대 10kW의 연속 전력 또는 16kW의 피크 전력을 제공합니다.

디지털 드라이브는 Elmo고급 골드 라인의 일부입니다. 영구 자석 동기식 브러시리스 모터, DC 브러시 모터, 리니어 모터 또는 보이스 코일과 함께 전류, 속도, 위치 및 고급 위치 모드에서 DC 전원으로 작동합니다. 벡터 제어를 통해 모든 유형의 정현파 및 사다리꼴 정류와 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니다. Gold Tiger 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다.

EASII 애플리케이션을 사용하면 서보 드라이브를 모터와 함께 최적으로 사용할 수 있도록 빠르고 간단하게 구성할 수 있습니다. 골드 라인의 일부인 Gold Tiger Elmo motion control 언어로 완벽하게 프로그래밍할 수 있습니다.

Gold Tiger Gold Panther 모듈(PCB 장착)의 독립형 버전입니다.

Gold Tiger 하이라이트:

  • 골드 라인 핵심 motion control 기술
  • 동급 최고의 전력 밀도를 자랑하는 초소형 제품
  • 최대 10,000W 연속 및 16,000W 피크 전력으로 모든 서보 모터를 구동합니다.
  • 필드 버스 통신: EtherCAT, CANopen
  • RS232, RS422, USB, 이더넷
  • 향상된 동적 성능을 위한 고급 필터링 및 게인 스케줄링 옵션을 제공합니다.
  • 99% 이상의 매우 높은 효율성

Feature

Units

6/400

12/400

16/400

R17/400

R22/400

Minimum supply voltage

VDC

A, H, S, or T in P/N*: 50

0 or 1 Option in P/N: 100

Nominal supply voltage

VDC

325

Maximum supply voltage

VDC

400

Maximum continuous power output

kW

2

4

5

5.5

7

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Control supply voltage option

VDC

18 V to 30 V

Only for Control Supply A/H/S/T Option Models

Control power supply

VA

7

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

6

12

16

17

22

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

4.2

8.5

11.3

12

15.5

Peak current limit

A

2 x Ic

No peak

Feature

Units

8/800

12/800

R11/800

R16/800

Minimum supply voltage

VDC

A, H, S, or T Option in P/N*: 95+

Nominal supply voltage

VDC

560 for 400 VAC

680 for 480 VAC

Maximum supply voltage

VDC

780

Maximum continuous power output

kW

5

7.5

7

10

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Control supply voltage option

VDC

18 V to 30 V

Only for Control Supply A/H/S/T Option Models

Control power supply

VA

7

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

8

12

11

16

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

5.7

8.5

7.8

11.3

Peak current limit

A

2 x Ic

No peak

Feature

Units

8/900

12/900

R11/900

R16/900

Minimum supply voltage

VDC

A, H, S, or T Option in P/N*: 95+

Nominal supply voltage

VDC

622 for 440 VAC

Maximum supply voltage

VDC

880

Maximum continuous power output

kW

5.5

8.4

7.7

11

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Control supply voltage option

VDC

18 V to 30 V

Only for Control Supply A/H/S/T Option Models

Control power supply

VA

7

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

8

12

11

16

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

5.7

8.5

7.8

11.3

Peak current limit

A

2 x Ic

No peak

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

750 g (26.46 oz) for standard L shape

Dimensions (excluding connectors)

mm (in)

105 x 160 x 47 (4.13" x 6.29" x 1.85")

Dimensions (including connectors)

mm (in)

109.5 x 175 x 47 (4.31" x 6.89" x 1.85")

Mounting method

Panel / Wall Mounted

추가 정보

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, Diff RS232, EtherCat, 이더넷, RS232, RS422, TCP-IP, UDP, USB

환경

가혹한

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

패널 마운트

입력 전원

DC