소형 고전압 서보 드라이브
6-22A/400VDC, 8-16A/800VDC,
*900VDC 옵션

설명

Gold Trombone 기반 고전압 서보 드라이브

소형, 전원에 직접 연결, 네트워크 기반 서보 드라이브

최대 16A/800V 및 최대 22A/400V

최대 10kW의 질적 전력

골드 라인 지능형 서보 드라이브인 골드 Gold Trombone 변압기 없이 최대 400VDC 또는 780VDC의 고전압 DC 전원 공급 장치에서 "직접 전원에 연결"하여 작동하도록 설계되었습니다. Gold Trombone 최고 수준의 motion control 애플리케이션 요구 사항을 충족하며 최고의 서보 성능, 고급 네트워킹, 내장형 안전 및 높은 전력 밀도와 함께 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러 및 로컬 인텔리전스를 제공합니다.

궁극의 분산형 네트워크 모션 컨트롤러인 Elmo Gold Maestro 및 다른 지능형 서보 드라이브 제품군인 골드 라인과 함께 사용하면 가장 까다로운 다축 모션 애플리케이션을 위한 최첨단 솔루션을 고성능을 유지하면서 짧은 개발 주기로 쉽게 구현할 수 있습니다.

Gold Trombone 하이라이트:

  • 골드 라인 핵심 motion control 기술
  • 초소형, 최고의 전력 밀도
  • 고효율, 고대역폭 성능
  • 다양한 통신 옵션: EtherCAT, CANopen, USB, 이더넷
  • 다양한 피드백 센서 지원
  • 향상된 동적 성능을 위한 고급 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
  • 벡터 제어 정현파 정류

400V 유형

Feature
Units
6/400
12/400
16/400
R17/400
R22/400
Minimum supply voltage
VDC
*For S or T type = 50

For 0 or 1 suffix type = 100
Nominal supply voltage
VDC
325
Maximum supply voltage
VDC
400
Maximum continuous power output
kW
2
4
5
5.5
7
Efficiency at rated power (at nominal conditions)
%
> 98
Control supply voltage option
VDC
18 to 30 VDC (only in S or T type)
Control supply
VA
≤5 VA without external loading

≤8 VA with full external loading
Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation
A
6
12
16
17
22
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)
A
4.2
8.5
11.3
12
15.5
Peak current limit
A
2 x Ic
No peak

 

800V 유형

Feature
Units
8/800
12/800
R11/800
R16/800
Minimum supply voltage
VDC
*For S or T type = 95
Nominal supply voltage
VDC
560 for 400 VAC

680 for 480 VAC
Maximum supply voltage
VDC
780
Maximum continuous power output
kW
5
7.5
7
10
Efficiency at rated power
(at nominal conditions)
%
> 98
Control supply voltage option
VDC
18 to 30 VDC (only in S or T type)
Control supply
VA
≤5 VA without external loading

≤8 VA with full external loading
Continuous current limit (Ic)
Amplitude sinusoidal/DC
trapezoidal commutation
A
8
12
11
16
Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)
A
5.7
8.5
7.8
11.3
Peak current limit
A
2 x Ic
No peak

\* S 또는 T 접미사는 24V 제어 전원 공급 장치가 있는 모델에 표시됩니다. 접미사가 0 또는 1이면 제어 전원 공급 장치가 주 전원에서 작동하는 것입니다.

Feature
Units
All Types
Weight

g (oz)

300 g (10.6 oz)

Dimension

mm (in)

111 x 76 x 34 (4.37" x 3" x 1.34")

Mounting method

PCB Mounted

추가 정보

입력 전원

DC

안전 수준

STO

피드백

BISS, BOSCH, 디지털 홀, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, 하이퍼페이스 DSL, 인크리멘탈, 기타, 파나소닉, 리졸버, 산요 덴키, SIN/COS, SSI, 타마가와, 타마가와

커뮤니케이션

CANopen, 이더캣, 이더넷, RS232, TCP-IP, UDP, USB

환경

산업용

# 축

싱글

모터 유형

AC 서보 모터, DC 브루치, DC 브루크리스, 선형, 보이스 코일

폼 팩터

핀 기반 모듈