설명

소형, 네트워크 기반 서보 드라이브
최대 20A/100V 및 최대 9A/200V
최대 1.6kW의 연속 전력
Gold Whistle 무게가 55g(1.94온스)에 불과하고 최대 1.6kW의 연속 전력 또는 3.2kW의 피크 전력을 제공하는 소형 PCB 장착형 디지털 서보 드라이브입니다.
이 고급 고출력 밀도 서보 드라이브는 최고의 성능, 고급 네트워킹, 내장 안전은 물론 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 제공합니다. Gold Whistle 단일 12V - 95V 절연 DC 전원(별도)으로 구동되며, '스마트' 제어 공급 알고리즘을 통해 로직용 보조 전원 공급 장치 없이 하나의 전원 공급 장치만으로 드라이브가 작동할 수 있습니다.
최고의 분산형 네트워크 모션 컨트롤러인 Gold Maestro 및 다른 지능형 서보 드라이브 제품군인 Gold Line과 함께 사용하면 가장 까다로운 다축 모션 애플리케이션을 위한 최첨단 솔루션을 고성능을 유지하면서 짧은 개발 주기로 쉽게 구현할 수 있습니다.
Gold Whistle 하이라이트:
- 골드 라인 핵심 motion control 기술
- 초소형, 최고의 전력 밀도
- 고효율, 고대역폭 성능
- 다양한 통신 옵션: EtherCAT, CANopen, USB, 이더넷
- 다양한 피드백 센서 지원
- 향상된 동적 성능을 위한 고급 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
- 벡터 제어 정현파 정류
Feature | Units | 1/100 | 2.5/100 | 5/100 | 10/100 | 15/100 | 20/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 12 |
|||||
Nominal supply voltage | VDC | 85 |
|||||
Maximum supply voltage | VDC | 95 |
|||||
Maximum continuous power output | W | 80 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
|||||
Maximum output voltage |
| > 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz |
|||||
Auxiliary power supply | VDC | 12 to 95 VDC |
|||||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 1.0 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 7 | 10.6 | 14.1 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
|||||
Feature | Units | 3/200 | 6/200 | 9/200 |
|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 12 |
||
Nominal supply voltage | VDC | 170 |
||
Maximum supply voltage | VDC | 195 |
||
Maximum continuous power output | W | 480 | 960 | 1450 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 |
||
Maximum output voltage |
| > 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz |
||
Auxiliary power supply | VDC | 12 to 95 VDC |
||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 3 | 6 | 9 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
||
Feature | Units | All Types |
|---|---|---|
Weight | g (oz) | 55 g (1.94 oz) |
Dimension | mm (in) | 55 x 46 x 15 mm (2.2" x 1.8" x 0.6") |
Mounting method | PCB mount |