설명

10A, 230VAC 초소형 서보 드라이브
Gold Bassoon 최대 3200와트(피크 6400와트)의 최고 서보 성능을 제공하는 고급 고출력 밀도 서보 드라이브입니다.
Gold Bassoon 30VAC~270VAC, 단상 또는 3상의 AC 전원으로 작동합니다.
G-BAS 드라이브는 독립형 장치로 작동하거나 실시간 네트워크의 분산 구성에서 다축 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다.
Gold Bassoon 다양한 옵션으로 제공됩니다. 여러 가지 전력 등급 옵션, 두 가지 통신 옵션, 다양한 피드백 선택 및 I/O 구성 가능성이 있습니다.
드라이브는 Elmo 애플리케이션 스튜디오 소프트웨어 도구를 사용하여 쉽게 설정하고 조정할 수 있습니다. 이 Windows 기반 애플리케이션을 통해 사용자는 서보 드라이브를 모터와 함께 최적으로 사용할 수 있도록 빠르고 간단하게 구성할 수 있습니다.
보조 24VDC 전원 공급 장치가 필요합니다.
스마트 팬 작동(10A 모델)은 '필요할 때만' 활성화되므로 팬의 수명이 크게 연장됩니다.
Gold Bassoon 서보 드라이브 하이라이트:
- "전원 직접 연결" 네트워킹 서보 드라이브
- 최대 3x270VAC의 AC 입력 전압을 정류합니다.
- 골드 라인 핵심 motion control 기술
- 높은 회생 제동 성능
- 초소형, 최고의 전력 밀도
- 고효율 ≈98%
- 높은 서보 성능, 넓은 전류, 속도, 위치 대역폭
- 연속 출력 전류: 3A, 6A, 10A.
- 2000:1의 매우 일반적인 전류 루프 다이나믹 레인지
- 실시간 결정론적 네트워크 통신: EtherCAT, CANopen
- 호스트 통신: USB, 이더넷
- 단일, 듀얼 및 갠트리 루프 구성의 다양한 피드백 센서 지원
- 향상된 동적 성능을 위한 고급 튜닝, 필터링 및 게인 스케줄링 옵션
- 벡터 제어 정현파 정류
- Elmo 애플리케이션 스튜디오 소프트웨어 툴로 간편하게 설정 및 조정하기
- STO, 안전 토크 오프
- 안전, 환경 및 EMC 표준 준수: IEC61800, UL508c, UL60950, EC61800-5-2
Feature | Units | 3/230 | 6/230 | 10/230 |
|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VAC | 1 x 50 or 3 x 50 |
||
Nominal supply voltage | VAC | 1 x 230 or 3 x 230 |
||
Maximum supply voltage | VAC | 1 x 270 or 3 x 270 |
||
Maximum continuous power output | kW | 0.95 | 1.9 | 3.25 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 |
||
Auxiliary supply voltage | VDC | Without Fan: 18 to 30 VDC |
||
Auxiliary power supply | VA | Without Fan: 6 |
||
Continuous current limit (Ic) Amplitude | A | 3 | 6 | 10 |
Continuous RMS sinusoidal commutation current limit (Ic) | A | 2.1 | 4.2 | 7.1 |
Peak Current | A | 6 | 12 | 20 |
Built In Shunt (peak Power) | W | 3000 |
||
Feature | Units | All Types |
|---|---|---|
Weight | g (oz) | L-Shaped Heat-Sink 0.65 Kg (22.90 oz) Fins Heat-Sink 1.10 Kg (36.70 oz) |
Dimension | mm (in) | L-Shaped Heat-Sink 46.9 x 140x 105 (1.85" x 5.52" x 4.14") Fins Heat-Sink 71.4 x 140x 105 (2.82" x 5.52" x 4.14") |
Mounting method | Panel / Wall Mounted |