탬버린(TAM-30)은 여러 서보 드라이브용으로 설계된 Elmo소형 전원 공급 장치로, 전원에 직접 연결할 수 있습니다.

설명

모든 프로젝트를 위한 최고의 동력원

탬버린(TAM-30)은 여러 서보 드라이브용으로 설계된 Elmo소형 전원 공급 장치로, 전원에 직접 연결할 수 있습니다.

탬버린은 최대 3 x 528VAC의 AC 입력 전압을 필터링하여
연속 출력 전류가 30A(피크 60A)인 필터링된 DC 전압으로 정류합니다. 또한 전원 공급 장치가 통합되어 있지 않은 Elmo 서보 드라이브를 보완합니다.

Elmo전원 공급 장치에 대해 자세히 알아보고 백서를 읽어보세요.

기능:

  • 최대 3 x 528VAC의 AC 입력 전압을 30A(피크 40A)의 연속 출력 전류로 필터링된 DC 전압으로 정류합니다.
  • 하나의 탬버린으로 구동되는 서보 드라이브의 수는 서보 드라이브의 총 전력 소비량에 의해서만 제한되며, 탬버린의 출력 전류에 의해 제한되지 않습니다.
    탬버린의 출력 전류에 의해서가 아닙니다.
  • 절연 서보 드라이브에 전원을 공급할 때는 주전원에서 직접 작동합니다,
    또는 비절연 서보 드라이브를 사용하는 경우 절연 변압기를 통해 작동합니다.
  • 높은 커패시턴스로 작동 시 낮은 출력 전압 강하를 제공하는
    낮은 출력 전압 강하를 제공하는 높은 커패시턴스.
  • 관성이 높을 때 빠르게 제동할 수 있는 재생 제동 기능.
  • 전원 켜짐 전류를 낮은 수준으로 제한하는 돌입 전류 제한기가 내장되어 있어 전원 켜짐으로 인한 스트레스를 줄여줍니다.
  • 외부 장치가 필요 없는 내부 EMC 필터링으로
    장치에 대한 필요성을 제거하여 CE EMC 지침을 준수합니다.
  • 간단하고 빠른 장착을 위해 패널에 장착됩니다.
  • 보호 및 진단 기능이 내장되어 있습니다:
  • "션트 온" 듀티 사이클 리미터
  • 3개의 진단 LED: 전원 켜짐, 션트 켜짐, 듀티 사이클 제한

탬버린 하이라이트:

  • 연속 출력 전류: 30A
  • AC 입력
  • 단상 또는 3상 작동
  • 주전원 직접 연결 기능
  • 높은 회생(제동) 기능
  • 돌입 전류 제한
  • EMC 필터링 "내부"
Power SupplyTAM-30/36 VACTAM-30/60 VAC
TAM-30/120 VACTAM-30/230 VACTAM-30/420 VACTAM -30/480 VAC
Nominal
Input AC Voltage
1×36 VAC

3×36 VAC
1×57 VAC

3×57 VAC
1×120 VAC

3×120 VAC
1×230 VAC

3×230 VAC
3×420 VAC3×480 VAC
Max Input
AC Voltage
1×38 VAC (L-N)
3×38 VAC (L-L
1×62.7 VAC (L-N)
3×62.7 VAC (L-L)
1×131 VAC (L-N)
3×131 VAC (L-L)
1×270 VAC (L-N)
3×270 VAC (L-L)
3×470 VAC (L-L)3×528 VAC (L-L)
Max Output
Power Cont.
1650 W2700 W5700 W11400 W19500 W21000 W
Max Output
Power Peak
3300 W5400 W11400 W22800 W39000 W42000 W
Nominal DC
bus Output
(at nominal
AC Voltage)
50 VDC80 VDC170 VDC325 VDC560 VDC
(for 400 VAC)


594 VDC
(for 420 VAC)
560 VDC
(for 400 VAC)


678 VDC
(for 480 VAC)
Shunt Power
(Peak)
1.8 kW4.5 kW5.5 kW6 KW5.5 kW6.7 kW
DC Output
Cont. Current
30 A30 A 30 A 30 A 30 A 30 A
DC Output
Peak Current
60 A60 A60 A60 A60 A60 A
Mating DrivesXXX-YY/60XXX-YY/100XXX-YY/200XXX-YY/400XXX-YY/700XXX-YY/800
Weight1155 gr1155 gr1155 gr1155 gr1155 gr1155 gr

추가 정보

환경

산업용